energy chain systemsเพื่อการลดน้ำหนัก

energy chainลดน้ำหนักที่แนะนำ

เปรียบเทียบสายพาเคเบิล igus สองรุ่น: รุ่นขวาเบากว่า 11% ที่ 4,4 กก./ม. แทน 4,96 กก./ม.

ลดน้ำหนักสูงสุดถึง 10%

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ igus สองรุ่น โดยรุ่น E4.48L.100.R.0 มีน้ำหนักลดลง 27%.

น้ำหนักเบาลงถึง 27%

TRCF.100.145 และ TRLF.100.145.0 แสดง 2,7 kg/m เทียบกับ 1,9 kg/m เบากว่า 30%.

น้ำหนักเบาลงถึง 30%

กราฟเปรียบเทียบ: เชนสายพานเหล็ก 7,85 กก./ม. เทียบกับ YE42.10.100.0 4,1 กก./ม. เบากว่า 48%.

น้ำหนักเบาลงถึง 48%

เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ

โบรชัวร์ 10 เคล็ดลับสำหรับ e-chain แบบรับน้ำหนักตัวเองของ igus พร้อมหน้าภายในที่เปิดออกซึ่งมีแผนภาพและคำแนะนำการติดตั้ง

เทคนิคการใช้รางกระดูกงูในการเคลื่อนที่ในแนวราบ

โบรชัวร์ igus พร้อม 13 เคล็ดลับสำหรับการใช้ e-chains ในงานแบบเลื่อน.

เคล็ดลับสำหรับการเลื่อนรางกระดูกงู

ระบบนำทางสายเคเบิลและแคตตาล็อก igus บนแล็ปท็อปเพื่อเลือกกระดูกงูสายไฟที่ทนทาน.

เคล็ดลับทั้งหมดในภาพรวม

รถกระเช้า Ruthmann พร้อมบันไดที่ยืดออกข้างหอคอย ใกล้อาคารที่มีแผงโซลาร์เซลล์.

ส่วนประกอบที่หนักทำให้บรรทุกน้ำหนักได้น้อยลง

ภาพคอลลาจตัวอย่างการใช้งานเชนลากสายเคเบิลในเครื่องจักรและระบบ.

ลูกค้าพึ่งพาห่วงโซ่พลังงาน

คุณอาจจะสนใจใน

รางกระดูกงูสายเคเบิลพร้อมสายสีต่างๆ และโลโก้ Tech up Cost down.

แหล่งจ่ายพลังงานที่ยั่งยืนยาวนาน

โซ่กระดูกงูเคเบิลพร้อมสายหลายเส้นสำหรับการนำสายเคเบิลที่ประหยัดต้นทุน.

Cost down

วิธีการประหยัดเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา