เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ บำรุงรักษา และประกอบสินค้า นั่นคือหน้าที่ของเรา

สินค้าจะดีเพียงใดขึ้นอยู่กับคะแนนของลูกค้า

เอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยง over-engineering

การเข้าใจความต้องการของลูกค้าจะช่วยหลีกเลี่ยงการใช้การออกแบบมากเกินไป

โซ่คุ้มราคาจำนวนมากที่มีขนาดเดียวกัน

e-chains ที่มีความสูงภายในและความเสถียรที่คล้ายคลึงกัน ประหยัดในการซื้อ

ประหยัดเงินด้วย e-chains รุ่นล่าสุด

มีเสถียรภาพมากขึ้น ขนาดเท่าเดิม และประหยัดราคา 30 เปอร์เซ็นต์

ขนาดใกล้เคียงกัน ราคาต่ำกว่า

ประหยัดราคา 40% ด้วยขนาด e-chains ที่เกือบจะเหมือนกัน

ที่ยึดโคบอท igus

ประหยัดเงินได้มากถึง 50% ด้วยส่วนประกอบหุ่นยนต์ราคาประหยัด

ประหยัดเงินด้วยรางพอลิเมอร์ทนสารเคมี

ประหยัดต้นทุน 58% ด้วยการใช้ช่องพลาสติกทนกรดแทนสแตนเลส

ตรวจสอบราคา chainflex

ประหยัดสายควบคุมได้ 64.7% โดยไม่ต้องใช้ PUR และ CF130.UL.D

10 เคล็ดลับการดูแลรักษารางกระดูกงู

หากเลือกใช้รางกระดูกงู e-chains ต้องดูแลรักษาอย่างไรบ้าง

ระบบประกอบมาแล้วพร้อมสำหรับติดตั้ง

ประหยัดค่าใช้จ่ายพร้อมติดตั้ง: ลดต้นทุนการจัดเก็บสายเคเบิล อีเชน และขั้วต่อเป็นศูนย์

การผลิตแบบชิ้นเดียวหรือปริมาณสูง

ด้วย Readychain จำนวนซัพพลายเออร์และคำสั่งซื้อลดลง 75%

ลดต้นทุนด้วยพลาสติกอัจฉริยะ

ประหยัดเงินด้วยโซลูชันสำหรับการตรวจสอบสภาพและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

ประหยัดต้นทุนผ่านรางกระดูกงูที่ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงานขับเคลื่อน - ลดต้นทุนด้านพลังงาน

ลดต้นทุนด้วยบริการการติดตั้งที่ผ่านการรับรอง

เครื่องจักรหยุดทำงาน - เสียเงินเปล่า

ฉันจะกำหนดค่า energy chain ที่เหมาะสมที่สุดและทำงานได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไร

การใช้งานของลูกค้าของเรา:

ใช่แล้ว โซ่พลังงานพลาสติกสามารถรีไซเคิลได้

โครงการรีไซเคิลสำหรับผลิตภัณฑ์ รางกระดูกงู<br><br>

เริ่มต้นประหยัดในการซื้อ การบำรุงรักษา และการติดตั้ง

ลดต้นทุนในการซื้อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย
วิธีการประหยัดเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา