เปลี่ยนภาษา :

ประหยัดต้นทุนในการเดินทางไกลด้วย energy chain systems
รีลสายเคเบิลแบบมีมอเตอร์หรือรีลสายเคเบิลสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับการเดินทางไกลได้ เช่น ในอุตสาหกรรมสินค้าจำนวนมากหรือเครน การติดตั้งค่อนข้างง่ายและโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้รางนำทางเพื่อให้สายเคเบิลอยู่ในเส้นทางที่ต้องการ igus ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง นำเสนอ energy chain systems แบบครบครันเป็นทางเลือกแทนรีลสายเคเบิลแบบมีมอเตอร์ ซึ่งมีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับการเดินทางไกล
ข้อดีและข้อเสียของระบบจ่ายพลังงานทั้งสองแบบในอุตสาหกรรม
เมื่อใดก็ตามที่นักออกแบบจำเป็นต้องนำท่อและสายพลังงานและข้อมูลในการเคลื่อนที่ในระยะทางไกลกว่า 100 เมตร คำถามที่เกิดขึ้นคือ ระบบขนส่งสายเคเบิลแบบใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด - ในแง่ของความน่าเชื่อถือ ความสะดวกในการบำรุงรักษา และการป้องกันในอนาคต เป็นต้น? ม้วนสายเคเบิลแบบมีมอเตอร์? หรือ energy chain? ข้อดีและข้อเสียของทั้งสองระบบ

ระบบโซ่พลังงานไม่มีสลิปริง ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงสามารถส่งสื่อต่างๆ เช่น อากาศ น้ำ และน้ำมัน ได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก
สามารถจัดการสายเคเบิลและท่อต่างๆ สำหรับพลังงาน ข้อมูล และสื่อได้อย่างปลอดภัยในระบบเดียว และเปลี่ยนหรือเสริมแยกกันหากจำเป็น
รอกสายแบบใช้มอเตอร์สามารถวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 300 ม./นาที สำหรับระยะไม่กี่เมตรแรก จะต้องลดความเร็วลงเพื่อให้เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย สำหรับการป้อนปานกลาง หมายความว่าจะต้องเบรกระบบและเร่งความเร็วครึ่งทาง ด้วย energy chain system ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 600 ม./นาทีเป็นทางเลือก และทำได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับโหลดหรือความเร็วเมื่อเริ่มต้น
ระบบโซ่พลังงานไม่จำเป็นต้องมีระบบขับเคลื่อนของตัวเอง เพียงแค่ติดเข้ากับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบแล้วส่งต่อไป
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะการเคลื่อนที่/ความยาวของสายเคเบิล รีลสายเคเบิลแบบใช้มอเตอร์จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดถึง 8 เมตร นอกจากนี้ ยังต้องมีพื้นที่สำหรับมอเตอร์และตัวสลิปริงอีกด้วย ในกรณีของ energy chain system โดยไม่คำนึงถึงระยะการเคลื่อนที่ จำเป็นต้องใช้แขนเคลื่อนที่เพียงแขนเดียวบนเครน ซึ่งรวมอยู่ในพื้นที่ติดตั้งของเครน และพื้นที่ติดตั้งสำหรับรางของโซ่บนพื้น
ในระบบป้อนแบบกลาง จะต้องคำนวณความยาวการเดินทางครึ่งหนึ่งบวกกับสำรอง 20 เมตรเป็นความยาวสายเคเบิลสำหรับดรัมสายเคเบิลแบบใช้มอเตอร์ ใน energy chain systems จะต้องคำนวณด้วยความยาวการเดินทางครึ่งหนึ่งเช่นกัน แต่เพิ่มอีกเพียง 2 เมตร ซึ่งจำเป็นสำหรับรัศมีของโซ่ อย่างไรก็ตาม หากความเร็วในการเดินทางสูงขึ้น (เกิน 60 ม./นาที) แนะนำให้ใช้แบบยึดปลายสำหรับม้วนสายเคเบิลแบบใช้มอเตอร์ วิธีนี้จะเพิ่มความยาวสายเคเบิลให้เท่ากับความยาวการเดินทางทั้งหมดบวกกับสำรอง 20 เมตร
เพื่ออายุการใช้งานสูงสุดด้วยการออกแบบที่เหมาะสมที่สุด - โซ่ลูกกลิ้งงานหนัก P4HD.56R
โซ่ลูกกลิ้งงานหนักรุ่นใหม่ตอบสนองทุกความต้องการที่ใช้กับเครนตู้คอนเทนเนอร์ของรุ่นต่อไปและรุ่นต่อๆ ไป
ระยะทางที่ไกลขึ้น ไดนามิกที่สูงขึ้น รอบการโหลดสั้นลง ความล้มเหลวเป็นศูนย์ นั่นคือสิ่งที่ผู้ผลิตเครนตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งจากท่าเรือต้องการสำหรับ energy chain บนสะพานเครน โดยสรุปแล้ว โซ่ลูกกลิ้งงานหนัก P4HD.56R รุ่นใหม่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ด้วยความคุ้มทุนสูงสุด
energy chain systems มีหลากหลายประเภท เพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ
เราขอให้คุณกรอกข้อมูลพื้นฐานลงในแบบฟอร์ม จากนั้นคุณจะได้รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลจาก
คำแนะนำเฉพาะบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.