ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนที่ระยะไกล

สายโซ่พลังงานที่แนะนำสำหรับการเดินทางไกล

รางกระดูกงูสาย igus ในแนวเส้นตรงพร้อมรัศมีโค้งงอที่เคลื่อนที่ได้.

ใหม่: โซ่ขับเคลื่อน

รางกระดูกงูสาย igus หลายชุดพร้อมสัญลักษณ์สัญญาณไร้สายสีแมเจนตา.

ใหม่: rol e-chain P4HD.56R

โซ่ร้อยสายแบบลูกกลิ้งสำหรับระบบลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรมริมท่าเรือ.

ใหม่: โซลูชัน iSet ที่สมบูรณ์แบบ

e-chain พร้อมช่องสำหรับสายเคเบิลสำหรับงานเคลื่อนไหว.

รุ่น E4.1

  • ความสูงภายใน: 30-800มม.
  • เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง
  • การออกแบบ Undercut เพื่อความเสถียรด้านข้างที่เหมาะสมที่สุด
  • ข้อต่อด้านนอกและด้านในสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว
โซ่รางกระดูกงู e-chain E4.4 มุมมองด้านข้าง.

ซีรีย์ E4/4HD

  • ความสูงภายใน: 56-80มม.
  • ความเสถียรสูง
  • เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก
  • มีคานขวางทุกข้อต่อ
e-chain P41 พร้อมระบบนำทางสายเคเบิลในตัวสำหรับสายที่เคลื่อนไหว.

ซีรีย์ P4.1

  • ความสูงภายใน: 56-80มม.
  • เดินทางได้ไกลถึง 800 เมตรขึ้นไป
  • ความเร็วสูงสุด >5m/s
  • การตรวจสอบการสึกหรอแบบอัจฉริยะเป็นไปได้
รางกระดูกงูพร้อมสายเคเบิลและชิ้นส่วนเชื่อมต่อ

ซีรีส์ P4

  • ความสูงภายใน: 32-42มม
  • เดินทางได้ไกลถึง 800 เมตรขึ้นไป
  • ความเร็วสูงสุด >10m/s
  • บรรจุน้ำหนักได้ถึง 7กก./ตรม.
โซ่ร้อยสาย igus พร้อมลูกกลิ้งสำหรับนำพลังงาน.

rol e-chain

  • ความสูงภายใน: 32-80มม.
  • กำลังขับลดลง 75%
  • ความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 6m/s
  • ความต้านทานการหมุนสม่ำเสมอ
ระบบ e-chain Auto-Glide พร้อมชิ้นส่วนนำทางสำหรับรางกระดูกงูสายเคเบิล.

autoglide

  • ความสูงภายใน: 32-80มม.
  • กำลังขับลดลง 75%
  • ความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 6m/s
  • ความต้านทานการหมุนสม่ำเสมอ

energy chain systems ใช้ที่ไหน?

ระบบลำเลียงสำหรับการขนส่งระยะไกลในพื้นที่อุตสาหกรรม.

ระยะทางเดินทาง: 615นาที

ชุดนำรางกระดูกงูสายเคเบิลบนระบบรางในโรงงานอุตสาหกรรม.

ความเร็ว: สูงสุด 10ม./วินาที

สะพานรับน้ำหนักมากในเวลากลางคืน พร้อมระบบ igus Long Travel และสัญลักษณ์น้ำหนัก.

รับน้ำหนักได้สูง : 100กก./ม.

ระบบรางกระดูกงูสายเคเบิลในงานอุตสาหกรรมที่มีระยะเคลื่อนที่ยาว.

ประสิทธิภาพ: ใช้พลังงานน้อยลง 57%

รางนำทางระยะยาวพร้อมโซ่ร้อยสายที่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

การทำงานไร้เสียงรบกวน

รางกระดูกงูสายเคเบิลสกปรกในระบบ มีฝุ่นและคราบสกปรกสะสม.

สิ่งสกปรกและฝุ่นละออง

อุณหภูมิ

เครนกำลังเคลื่อนย้ายโครงสร้างเหล็กยาวในโรงงานอุตสาหกรรม.

กรดและสารเคมี

เฟืองถูกวาดด้วยมือ.

ใบสมัครของคุณไม่อยู่ในรายการใช่ไหม?

ผลประโยชน์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

สายพานลำเลียงยาวพร้อมโครงเหล็กสีน้ำเงินในไซต์ก่อสร้างหรือเหมืองเปิด.
  • การเดินทางไกล 1,000 เมตรขึ้นไป
  • สามารถจ่ายสื่อทุกประเภท เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฮดรอลิก พลังงานลม รวมถึงสัญญาณดิจิทัล - ไฟฟ้าหรือแสง - และสื่อของเหลวแบบขนานได้
  • ไม่มีอินเทอร์เฟซที่ไม่จำเป็น
  • รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 100กก./ตรม.
  • เสียงการเดินทางต่ำ
  • ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงด้วย energy chainแบบลูกกลิ้ง
  • อายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป พร้อม energy chain และสายเคเบิล
  • แข็งแกร่งในทุกการใช้งาน เช่น ลม สภาพอากาศ สิ่งสกปรก สารเคมี และสินค้าจำนวนมาก
  • การติดตั้งและปรับปรุงสายเคเบิลและท่ออย่างรวดเร็ว

การเปรียบเทียบระบบ

รางกระดูกงูเทียบกับดรัมม้วนสายเคเบิลและคำว่า “VS”.

ระบบรางกระดูกงูแทนระบบม้วนสายเคเบิลแบบใช้มอเตอร์

ระบบ Microflizz เปรียบเทียบกับรางจ่ายไฟและสัญลักษณ์คลื่นวิทยุ.

Energy chain systems ทดแทนการใช้บัสบาร์

เปรียบเทียบโซ่กับระบบเฟสทูน พร้อม “VS”.

รางกระดูกงู Energy chains systems ทดแทนการใช้ festooning

ตั้งแต่การให้คำปรึกษาจนถึงการติดตั้ง

โครงการวิศวกรรมและโซลูชันที่กำหนดเอง

ช่างติดตั้งกำลังยึดชิ้นส่วนเข้ากับคานเหล็กใต้โครงสร้างสีส้ม

ติดตั้งและบริการหลังการขาย

สินค้าอื่นๆ สำหรับการเดินทางไกล

สายเคเบิล CFCRANE ประกอบพร้อมสัญลักษณ์ CE, RoHS และการรับประกัน 36 เดือน.

สายมอเตอร์ CFCRANE

  • สำหรับแรงดันไฟฟ้าและประสิทธิภาพสูงสุด
  • สารหน่วงไฟ
  • ความต้านทานรังสี UV : สูง
  • ความต้านทานน้ำมัน: ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 60811-2-1)
สายเคเบิล CF300ULD พร้อมตัวนำทองแดงและเครื่องหมายรับรองสำหรับห้องคลีนรูมและทนไฟ.

สายมอเตอร์ CF300.UL.D

  • สำหรับการรับน้ำหนักที่สูงมาก
  • การใช้งานร่อน 400 เมตรขึ้นไป
  • การใช้งานภายในและภายนอกอาคาร ทนทานต่อรังสี UV
  • ความต้านทานรังสี UV : สูง
รางกระดูกงู igus พร้อมสัญลักษณ์ CE, RoHS, Clean Room และการรับประกัน 36 เดือน.

สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก CFLG.LB

  • สำหรับความเครียดสูงสุดที่ 5 xd
  • แจ็คเก็ตด้านนอก: TPE
  • การใช้งานแบบร่อน (แนวนอน) 400 ม. ขึ้นไป
  • ความต้านทานรังสียูวี
รางกระดูกงู igus พร้อมสายเคเบิลรวมกลุ่มและสัญลักษณ์คลื่นแม่เหล็ก.

เซ็นเซอร์วัดแรงดึง/ดันตามตำแหน่ง EC.PP

  • ระบบการจัดตำแหน่งที่รวมอยู่ใน e-chain
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงผลัก/ดึงที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
  • ใช้ข้อมูลตำแหน่งจากใบสมัครเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
รางนำโลหะพร้อมโปรไฟล์นำด้านข้างสองข้าง.

Steel guide trough รางนำแบบโลหะ

  • มีขนาดให้เลือกหลากหลายสำหรับ e-chains แทบทุกประเภท ®
  • ติดตั้งง่ายและสากลมาก
  • รางนำทางเหล็กที่แข็งแรงและทนทานมากสำหรับการใช้งานพิเศษในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ชุดควบคุม igus PPDS สองเครื่องพร้อมจอแสดงผล แป้นกด และที่จับด้านข้าง.

การตรวจสอบสภาพ i.Sense

  • ฟังก์ชั่นปิดระบบหรือแจ้งเตือนอย่างปลอดภัยในกรณีที่ระบบเกิดความผิดพลาด
  • ระบบจะหยุดทำงานเมื่อมีแรงเกิน
  • สามารถตั้งโปรแกรมรายบุคคลและบันทึกเหตุการณ์ในหน่วยความจำข้อมูลได้
ม้วนสายเคเบิลขนาดใหญ่หุ้มฟิล์มป้องกันในโกดัง.

ระบบ energy chain ที่ต่อประกอบมาแล้ว

  • ลดเวลาในการควบคุมลง 95%
  • ลดระยะเวลาในการติดตั้ง
  • โซลูชัน Plug & Play เช่น สำหรับการจัดการจำนวนมาก
ระบบรางกระดูกงูสายเคเบิลพลาสติกในเครื่องจักรแนวเส้นตรง.

plane-chain

  • การออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
  • ปลอดภัยจากความล้มเหลวและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ได้รับการปกป้องด้วยที่อยู่อาศัย
  • สำหรับความเร็วสูง

i.Cee เดอร์บ็อกซ์

  • ระบบตรวจสอบแบบไร้สัมผัส
  • คำชี้แจงอายุการใช้งานเชิงพยากรณ์สำหรับแต่ละข้อโซ่แต่ละข้อ
  • ประหยัดพื้นที่ ติดตั้งภายนอกที่ปลายคงที่

การทดสอบ "การยกของโซ่" "แรงลม" และ "การเดินทางไกล"

การเพิ่มขึ้นของห่วงโซ่ในการเดินทางไกล

แรงลมในการเดินทางไกล

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา