รางกระดูกงูสายเคเบิลและการทดสอบการลุกไหม้ของชิ้นส่วนรถไฟ

พฤติกรรมการยิงของ energy chain ด้วย igumid G และ NB

พฤติกรรมการเผาไหม้ igumid NB

  • การจัดประเภท UL94 - V2
  • VDE 0304 ส่วนที่ 3/5.70 การจำแนกประเภท - IIb
  • DIN 4102 ความไวไฟของวัสดุก่อสร้าง - B2
  • กรุณาสอบถามเกี่ยวกับรุ่น V0 ที่มีจำหน่าย
รางกระดูกงูสำหรับนำสายเคเบิลและท่ออ่อน

easy chain

  • คุ้มค่าคุ้มราคา
  • ระดับการติดไฟ UL94-V2
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม
รางกระดูกงูสายเคเบิลซีรีส์ F17 พร้อม 32 ข้อ.

ซีรีย์ F17 e-chain

  • ด้านนอกป้องกันสิ่งสกปรก
  • ตัวยึดพร้อมตัวลดแรงเครียดในตัว
  • ความสูงภายในสูง ความกว้างภายนอกแคบ

พฤติกรรมไฟ อิกูมิด จี

  • วิธีทดสอบ VDE 0304 ส่วนที่ 3/5.70
  • การทดสอบตามมาตรฐาน UL94: การทดสอบมาตรฐานการติดไฟของพลาสติกสำหรับส่วนประกอบในอุปกรณ์และเครื่องใช้ - การจำแนกประเภท: 94 H ที่ความหนา 3.2 และ 1.6 มม. ของตัวเครื่อง
  • การทดสอบตาม DIN 4102 พฤติกรรมการติดไฟของวัสดุและส่วนประกอบของอาคาร - การจำแนกประเภท: วัสดุก่อสร้างคลาส B 2
  • รุ่นพิเศษที่มีข้อกำหนดดับไฟเองได้ (UL94-V2 หรือ UL94-V0) ตามคำขอ
รางกระดูกงูสายไฟซีรีส์ 2500 พร้อมข้อโซ่ตั้งขึ้น.

อีเชน E2/000

  • ระบบขนาดกลางและมีเสถียรภาพ
  • สำหรับระยะทางเดินทางไกลสูงสุด 150 ม.
  • การติดตั้งแบบง่ายๆ
รางนำทาง igus E4.1 พร้อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่สำหรับรางกระดูกงูสายไฟ.

อีเชน E4.1

  • ความเสถียรสูงด้วย "การยึดเกาะด้านหลัง"
  • การวิ่งที่เงียบสงบ
  • ประกอบรวดเร็ว

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา