...ยาวขึ้น 5 เท่า สำหรับงานแขวน ...<br> กับ SEW EURODRIVE MOVILINK DDI ...

สายเคเบิล CFSPECIAL.192 พร้อมอะรามิดและแรงดึงมากกว่า 4.200 N.
สายไฮบริด CFSPECIAL.192.H207.15.04

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วนจำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²]เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm]ดัชนีทองแดง [kg/km]น้ำหนัก [kg/km]
CFSPECIAL.192.H207.15.04 (4G1.5+2x(2x1.0)C+HF50-0.9/2.95)C17.0199377

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา