รางกระดูกงู สายไฟ เทคโนโลยีตลับลูกปืน และเซ็นเซอร์สำหรับ SRU และกระสวย

  • ไม่ต้องบำรุงรักษา ใช้งานได้ตลอด 24 ชม.
  • ประหยัดพื้นที่และน้ำหนัก
  • เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ
  • ประกอบง่าย
  • การจัดส่งรวดเร็ว
  • อายุการใช้งานที่คำนวณได้ออนไลน์
  • ระบบที่สมบูรณ์หรือส่วนประกอบแต่ละชิ้นจากขนาดชุดที่ 1

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกสำหรับ SRM ระบบรถรับส่งและอื่นๆ

โซ่ลากสายโค้งพร้อมสายไฟที่มองเห็นได้.

energy chain พร้อมตัวนำสายเหล็ก

  • พลังงาน ข้อมูล อากาศและของเหลวในระบบ เดียว
  • ความเร็ว 4 ม./วินาที เดินทางได้ 80 ม.
  • เวลาในการติดตั้งสั้นลง 88% เมื่อเทียบกับช่องอลูมิเนียม
ระบบ Micro Flizz บนรางนำทางเชิงเส้นสำหรับจ่ายพลังงาน.

แหล่งจ่ายพลังงานพร้อมตัวเรือนป้องกัน

  • ทางเลือกของระบบบัสบาร์
  • เงียบ ไม่ต้องบำรุงรักษา และติดตั้งง่าย
  • ความเร็วในการทำงานสูงสุด 6 ม./วินาที
  • ความต้องการพื้นที่ต่ำ
ระบบนำสายเคเบิล Guidelok Slimline สำหรับสายที่เคลื่อนที่ในรางรูปตัวยู.

รางนำทางแนวตั้ง

  • สำหรับการใช้งานแบบแขวนลอยสูงถึง 50 ม.
  • การเข้าถึงบริการที่สะดวก
  • ประหยัดได้ถึง 80% จึงประหยัดทั้งต้นทุนและน้ำหนัก

สายเคเบิลสำหรับการเคลื่อนไหว

  • พัฒนาเพื่อรองรับการโหลดสูงสุด
  • เหมาะสำหรับรัศมีโค้งที่แคบเป็นพิเศษ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เย็นและมีฤทธิ์กัดกร่อน
  • รับประกัน chainflex ® นาน 4 ปี
ขั้วต่อโมดูลพร้อมสายเคเบิลและหน้าสัมผัสแบบเสียบ.

อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้

  • โมดูลเชื่อมต่อหนึ่งตัวแทนขั้วต่อแยกหลายตัว
  • เบากว่าขั้วต่อสี่เหลี่ยมทั่วไปถึง 50%
  • ปลั๊กเสียบมีให้เลือก 100 แบบ

เทคโนโลยีตลับลูกปืนแบบแห้ง

กระดาษสีขาว

หลีกเลี่ยงความล้มเหลวของตลับลูกปืนด้วย "พลาสติกอัจฉริยะ"

  • ลดต้นทุนการบำรุงรักษาและกำจัดเวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้
  • ยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
  • ประหยัดเวลา - ระบุสาเหตุของความผิดปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ลูกค้าของเราใช้แล้วสำเร็จ

คลังสินค้าชั้นสูงอัตโนมัติพร้อมเครนยกของสีส้มและพาเลทซ้อนกัน

SIVAplan เริ่มผลิตระบบ guidelok ซีรีส์หลังจากช่วงทดสอบ

ระบบ Autoglide ในทางเดินคลังสินค้าพร้อมโซ่ลากสายและสายเคเบิลที่นำทาง.

โซ่อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาสำหรับช่องทาง SRM ที่ Gebhardt Intralogistics

ภาพคอลลาจของงานขนถ่ายวัสดุพร้อมชิ้นส่วน igus ในระบบลำเลียงและยก.

... และเรื่องราวความสำเร็จอื่นๆ

เราทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบภายในของเรา

โบรชัวร์การจัดการวัสดุ

Material handling ของ igus ในแคตตาล็อก แสดงระบบนำทางสายเคเบิลสำหรับลิฟต์และงานสูงถึง 50 เมตร.

บริการติดตั้ง

อุปกรณ์ป้องกันและไขควงวางบนรางกระดูกงูสายเคเบิล.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา