เปลี่ยนภาษา :
ค้นพบรายงานการทดสอบความทนทานทั้งหมดสำหรับสายมอเตอร์ของเราได้ที่นี่
เครื่องมือเครื่องจักรมีข้อกำหนดต่างๆ มากมาย ความทนทานที่จำเป็นจะต้องได้รับการตอบสนอง แต่ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละระบบก็มีความสำคัญเช่นกัน เมื่อคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ จึงควรพิจารณาเสมอว่าคุณภาพของสายเคเบิลใดเหมาะสมกับการใช้งานใด ระบบการตัดด้วยเลเซอร์จะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันหรือสารเคมีที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สายเคเบิลของไดรฟ์จะต้องมีความยืดหยุ่นมากที่สุดและได้รับการปกป้องจากฝุ่นและเศษโลหะ CF886 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมนี้เนื่องจากมีปลอกหุ้ม PVC ด้านนอกที่ทนต่อการสึกกร่อน หากมีน้ำมันอยู่ในช่องว่าง เช่น ในศูนย์เครื่องจักรกล ปลอกหุ้ม iguPUR ของ CF896 จะเป็นทางเลือกที่คุ้มต้นทุนสำหรับสายเคเบิล PUR แบบคลาสสิก

การเลื่อย การกัดร่อง การตัดขอบ การติดกาว มีมอเตอร์จำนวนมากในอุตสาหกรรมไม้ที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ไม่เพียงแต่เนื่องจากกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น การใช้งานเหล่านี้อาจดูเรียบง่ายในตอนแรก แต่ความน่าเชื่อถือของกระบวนการและการไม่ต้องบำรุงรักษาก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน CF886 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมในโรงงาน ด้วยคุณสมบัติในการต้านทานการสึกกร่อนที่ดี ปลอกหุ้มด้านนอกของ PVC จึงไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นหรือเศษโลหะ และการป้องกันสายเคเบิลทำให้สายเคเบิลข้อมูลหรือสายควบคุมที่อยู่ใกล้เคียงไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากระบบดังกล่าวใช้ทั่วโลก จึงไม่เพียงแต่ต้องมีอายุการใช้งานที่เชื่อถือได้เท่านั้น แต่ยังต้องได้รับการรับรองจาก UL อีกด้วย

พื้นที่ติดตั้งที่แคบ น้ำยาทำความสะอาด สิ่งสกปรก และจังหวะการตีสองจังหวะจำนวนมาก - ทั้งหมดนี้สามารถพบได้ในเครื่องล้างรถ CF30 ออกแบบมาเพื่อความต้องการดังกล่าว และยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 5 ถึง 70°C ด้วยปลอกหุ้มภายนอก PVC สายเคเบิลทนน้ำมันและทนไฟ มีคุณสมบัติในการเลื่อนได้ดี และสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลถึง 100 เมตร สิ่งสำคัญคือสายเคเบิลนี้ต้องได้รับการรับรอง UL สำหรับตลาดต่างประเทศ

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการในอุตสาหกรรมยานยนต์ช่วยประหยัดเวลาและเงิน เทคโนโลยีอัตโนมัติในสายการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญและต้องใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์จำนวนมาก ตั้งแต่โรงงานตัวถังไปจนถึงโรงงานพ่นสีและการประกอบขั้นสุดท้าย ระบบต่างๆ จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและสัมผัสกับวัสดุที่แตกต่างกัน ในทุกพื้นที่เหล่านี้ จำเป็นต้องใช้สายมอเตอร์ที่ตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของอุตสาหกรรมยานยนต์

โรงงานรีไซเคิลขยะไม่ใช่สถานที่ที่สะอาด อุณหภูมิสูง สิ่งสกปรก และระยะทางไกลมักเป็นปัญหาสำหรับสายเคเบิล อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องมีระบบป้องกันความล้มเหลว โดยเฉพาะภายใต้สภาวะที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในการจัดการขยะ CF35.UL ได้รับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้ ไม่ว่าจะเป็นความชื้นที่สูงมากในโรงงานปุ๋ยหมักหรือฝุ่นละอองจากการใช้ความร้อน ด้วยปลอกหุ้มด้านนอก TPE สายเคเบิลจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -35 ถึง +90°C และไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันชีวภาพด้วยซ้ำ การเคลื่อนที่ไกลถึง 400 เมตรนั้นเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับพื้นที่ติดตั้งที่คับแคบหรือรังสี UV ในระบบกลางแจ้ง เนื่องจากโซลูชันดังกล่าวใช้ทั่วโลก จึงควรกล่าวถึงการรับรองจาก UL ที่นี่ด้วย

ความล้มเหลวของสายเคเบิลนั้นไม่น่าปรารถนาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวของสายเคเบิลในการเดินทางด้วยเครนและรถเข็นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจินตนาการได้ จำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูงสุดในกรณีนี้ สายเคเบิลที่ใช้มอเตอร์จึงต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ อุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง +80°C ไม่ใช่เรื่องแปลก นอกจากนี้ มักมีการเดินทางไกลและต้องรับภาระหนักเนื่องจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องและฝุ่นละออง สายเคเบิลมอเตอร์ที่ใช้จะต้องสามารถทนต่อสภาวะเหล่านี้ได้ทั้งหมด

วัตถุประสงค์ของการทดสอบคือเพื่อพิจารณาอายุการใช้งานของสายมอเตอร์บิดได้ของตระกูลสายหุ่นยนต์ CFROBOT7 CFROBOT7 จำเป็นต้องทนต่อการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น ในหุ่นยนต์ที่มีแรงบิด +/- 180° ตามที่พบในอุตสาหกรรมยานยนต์
ในแอปพลิเคชันเหล่านี้ มักเป็นกรณีที่หุ่นยนต์เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสายเคเบิลจึงสัมผัสกับแรงบิดนี้ตลอดเวลา ด้วยเกราะป้องกันแบบพับได้และปลอกหุ้ม PUR ด้านนอกที่ทนทาน สายเคเบิลนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ


In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.