เปลี่ยนภาษา :
ดูรายงานการทดสอบทั้งหมดเกี่ยวกับความทนทานของสายเคเบิลระบบวัดของเราได้ที่นี่
สายเคเบิล PVC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในอาคาร โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปหินที่ติดตั้งร่วมกับรางกระดูกงู ซึ่งทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าและส่งสัญญาณไปยังชุดขับเคลื่อนเครื่องมือ ด้วยคุณสมบัติเด่นของวัสดุ PVC ที่ทนทานต่อการเสียดสีได้อย่างดีเยี่ยม สายเคเบิลรุ่นนี้จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงเหตการณ์เครื่องจักรหยุดทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการแทรกซึมของฝุ่นละอองจากหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์การติดตั้งภายในเครื่องจักรประเภทนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สายเคเบิล CF113.D ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหุ่นยนต์เชิงเส้นสำหรับเชื่อมต่อเครื่องมือกลต่าง ๆ โดยมีการติดตั้งร่วมกับรางกระดูกสำหรับการเคลื่อนที่ระยะไกล และบางครั้งต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเป็นพิเศษ เพื่อขนย้ายชิ้นส่วนจากศูนย์การผลิตหนึ่งไปยังอีกศูนย์หนึ่งอย่างรวดเร็ว ในสภาวะการทำงานส่วนใหญ่ สายเคเบิลมักต้องสัมผัสกับละอองน้ำมันอยู่เสมอ ดังนั้นการเลือกใช้เปลือกหุ้มสายที่มีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำมัน จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สายเคเบิลสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานน

สายเคเบิล CF11.D ออกแบบมาให้รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่หลากหลาย โดยมีจุดเด่นเป็นการออกแบบโครงสร้างให้มีความทนทานสูงสุด ทั้งปลอกหุ้มสายไฟชั้นในที่แข็งแรง เปลือกหุ้มสายไฟชั้นนอก TPE ซึ่งทนทานต่อการเสียดสี และการซีลป้องกันสัญญาณรบกวนคุณภาพสูง คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้ CF11.D เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีไดนามิกสูงสุด เช่น ในงาน Pick & Place งานคัดแยกและบรรจุสินค้าในสายการผลิตที่มีความเร็วสูง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและความแม่นยำอย่างยิ่ง เพราะในโลกอุตสาหกรรม "เวลาคือต้นทุน" ความน่าเชื่อถือของสายเคเบิลจึงเป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้


In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.