ระบบ E6.1: e-chains รุ่นใหม่ที่ทำงานเงียบและเข้ากันได้กับห้องคลีนรูม

  • รุ่นไม่มีแคมเบอร์ ไม่มีการดึงรั้งด้วยการหมุนลิงค์ด้านใน
  • เงียบเป็นพิเศษเนื่องจากระยะพิทช์ที่เล็กและ "เบรก" ในระบบสต็อปด็อก
  • (E61.29.070.055.0 ที่ 1m/s = 32dB(A) ตามการทดสอบภายใน igus ® 4479)
  • การสั่นสะเทือนต่ำมาก
  • หลักการเชื่อมต่อแบบมีการสึกหรอต่ำ (ไม่มีการเชื่อมต่อด้วยรูโบลต์)
  • แทบไม่มีเอฟเฟกต์รูปหลายเหลี่ยม ส่งผลให้วิ่งแบบ "รอบ"
  • ภายในเรียบเนียนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานของสายเคเบิลและท่อ
  • ซีรีย์ E61.29: คานขวางสามารถหมุนเปิดได้ทั้งสองด้านและถอดออกได้ในรัศมีด้านในและด้านนอก
  • ประหยัดน้ำหนักได้ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับระบบ E6
  • คุ้มราคา

เปิดได้ทั้งรัศมีด้านในและด้านนอกทั้ง 2 ด้าน

โซ่รางกระดูกงูซีรีส์ E61 พร้อมข้อโซ่หลายข้อสำหรับนำทางสายเคเบิลและพลังงาน.

E61.29

E61.29 อีเชน

คานขวางรัศมีด้านในและด้านนอกถอดออกได้ทั้งสองด้าน

รางกระดูกงู igus ซีรีส์ EF61 พร้อม 29 ข้อ.

EF61.29

EF61.29 อีเชน

อี 61.35

e-chain ของ igus ซีรีส์ E61 พร้อมขนาด 35 มม.

อี61.40

รางกระดูกงูรุ่น E61 พร้อมขนาด 40.

อี61.52

รางกระดูกงูรุ่น E61 พร้อมขนาด 52.

อี 61.62

รางกระดูกงู E6.1 สูง 62 มม.
ข้อโซ่ e-chain E6.1 พร้อมขนาด 80 มม.

อี61.80

อีเชน E61.80

การเลือก guide e-chain®

คำแนะนำการประกอบชิ้นส่วน

ตัวอย่างการใช้งาน

โซ่อีพร้อมคานขวางแบบหมุนเปิด 6.1

อุตสาหกรรมและการใช้งานทั่วไป

  • อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
  • อุตสาหกรรมเครื่องพิมพ์/พล็อตเตอร์
  • สำหรับการใช้งานที่มีอัตราเร่งสูงสุด
  • เมื่อการลดเสียงรบกวนและความต้านทานการสึกกร่อนเป็นสิ่งสำคัญ
กราฟแท่งแสดงน้ำหนัก: E6.29 ที่ 0.9 kg/m, T3.29 ที่ 0.5 kg/m และ E61.29 ที่ 0.7 kg/m.
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบระดับเสียง dB(A) ของ E6.1 และ E6.29 ที่ 1 m/s และ 2 m/s.

igus สำหรับห้องคลีนรูม - ความเหมาะสมของ e-chains E6.1

การจำแนกประเภท IPA - รายงาน IG1303-640-1: ISO Class 1 ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14644-1

เสียงรบกวนต่ำมาก

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา