เปลี่ยนภาษา :

{{anchor:jacket materials}}พีวีซี{{/anchor}}
พีวีซีหรือโพลีไวนิลคลอไรด์เป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกอเนกประสงค์มาก เนื่องจากมีโครงสร้างทางเคมีและติดไฟได้ง่าย จึงมักใช้ในสายการผลิตและสายการประกอบ แต่ยังใช้บ่อยครั้งในบรรจุภัณฑ์และไฟเวที
PUR
PUR หรือโพลียูรีเทนเป็นเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ที่ดับไฟเองได้และปราศจากฮาโลเจน วัสดุหุ้มนี้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นสำหรับสายเคเบิลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อดีของ PUR คือ ความแข็งแรงของรอยบากและความยืดหยุ่นเมื่อเย็น PUR ยังมีความเข้ากันได้กับสารเคมีดีกว่าวัสดุอื่น
TPE
TPE ย่อมาจากเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์และเป็นคำทั่วไปสำหรับหมวดหมู่ย่อยจำนวนมาก วัสดุ TPE มักใช้สำหรับสายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นคุณภาพสูง เหตุผลก็คือ สายเคเบิลเหล่านี้ทนต่อแรงทางกลได้ดีมากและทนทานต่ออิทธิพลภายนอก เช่น สารเคมีหรืออุณหภูมิ
{{anchor:null}}เราขอแนะนำ
พื้นที่สำรองเป็น % สำหรับสายเคเบิลต่างๆ
สายเคเบิล: พื้นที่ว่าง "รอบด้าน"
สายไฟฟ้ากลม: 10 %
สายไฟฟ้าแบน: 10 %
ระบบลม: 5-10 %
ระบบไฮดรอลิก: 20 %
ท่อสื่อ: 15-20 %
e-chains ที่เต็มเกินมักเริ่มต้นจากสายเคเบิลที่ชำรุดไม่ได้รับการเปลี่ยน แต่เพียงแค่มีการเสริมด้วยสายเคเบิลอื่น
{{anchor:null}}การใช้งานแบบแขวนนั้น
ความแข็งแรงในการดึงนั้นกำหนดโดยหน้าตัดของตัวนำของแกนหลัก ตามมาตรฐาน สายเคเบิลในการใช้งานแบบแขวนอาจบรรจุด้วยทองแดง 15 N/mm² ของตัวนำหลัก หรือสายเคเบิลอาจต้องการองค์ประกอบรองรับพิเศษ
EMC
{{anchor:null}}HAR
ผู้ผลิตสายเคเบิลทุกคนสามารถกำหนดมาตรฐานเหล่านี้และสร้างสายเคเบิลตามมาตรฐานเหล่านี้ได้ ด้วยวัสดุที่เป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ไม่สามารถสร้างสายเคเบิลที่ตรงตามข้อกำหนดของเราในแง่ของคุณภาพและอายุการใช้งานได้
{{anchor:null}}ไม่ใช่ว่าสายเคเบิลทุกเส้น
{{anchor:null}}Underwriters Laboratories
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง UL ของเรา{{anchor:null}}ในการผลิตสายเคเบิล
{{anchor:null}}ระดับแรงดันไฟฟ้า
{{anchor:null}}สายไฮบริด
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายไฮบริดของเรา
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.