เปลี่ยนภาษา :
เคเบิลแกลน หรือที่รู้จักกันในชื่อ Compression gland หรือ Cable entry ทำหน้าที่นำสายไฟเข้าสู่ตัวเรือนอุปกรณ์อย่างมิดชิดและช่วยลดแรงดึงที่กระทำต่อสายไฟ ตัวเรือนอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับเคเบิลแกลน เช่น คอนเนคเตอร์ กล่องต่อสาย ตู้คอนโทรล แผงควบคุม jib box ตะขอเครน และกล่องเดินสายไฟ เคเบิลแกลนช่วยปิดผนึกสายไฟอย่างแน่นหนาในจุดที่สายผ่านผนังด้านข้างหรือแผ่นโลหะเข้าสู่ช่องต่อสาย นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องตู้คอนโทรลจากปัจจัยภายนอก (เช่น ฝุ่น หรือความชื้น) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและสภาวะแวดล้อม อาจต้องพิจารณาข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) หรือการรับรองมาตรฐาน ATEX สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด
นอกจากการปิดผนึกและลดแรงดึงของสายไฟด้วยเคเบิลแกลนแล้ว ปลอกกันสายหัก (Anti-kink Sleeve) แบบพิเศษยังช่วยป้องกันไม่ให้สายไฟงอเสียหาย ดังนั้น เคเบิลแกลนจึงช่วยปกป้องตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า และช่วยให้สายไฟที่เชื่อมต่อกับตู้คอนโทรลสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ปัจจุบันนิยมใช้เกลียวเมตริกตามมาตรฐาน DIN EN 60423 เป็นส่วนใหญ่ นอกจากเกลียวเมตริกแล้ว ยังมีเคเบิลแกลนแบบเกลียว PG (เกลียวท่อเหล็ก) ตามมาตรฐาน DIN EN 62444 ซึ่งใช้ในบางกรณีพิเศษ โดยส่วนใหญ่เป็นแอปพลิเคชันที่มีการดัดแปลง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงระบบ เคเบิลแกลนทุกรุ่นมีตัวต่อขยายหรือตัวลดขนาดให้เลือก เพื่อปรับให้เข้ากับเกลียวที่มีอยู่เดิมได้ หากติดตั้งเคเบิลแกลนในรูเจาะที่ไม่มีเกลียว ต้องยึดให้แน่นด้วยน็อตล็อกที่เหมาะสม
เคเบิลแกลนด์มีให้เลือกหลายคุณภาพ โดยวัสดุที่นิยมใช้มี 3 ประเภท ได้แก่ พลาสติก ทองเหลือง (หรือทองเหลืองชุบนิกเกิล) และสเตนเลสสตีล วัสดุเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับซีลชนิดต่าง ๆ ที่ทำจากวัสดุหลากหลาย โดยเลือกให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ สภาวะการใช้งาน และปัจจัยภายนอก สำหรับซีลแบบขึ้นรูป วัสดุอีลาสโตเมอร์ เช่น ยางไนไตรล์บิวทาไดอีน (NBR) ยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FPM) หรือซิลิโคน (VMQ) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
ทำไมต้องสเตนเลสสตีล
ในงานวิศวกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอาหาร ใช้เคเบิลแกลนที่ทำจากสเตนเลสสตีล (INOX AISI 303) เนื่องจากข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและสุขภาพ รวมถึงการใช้สารทำความสะอาดและสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงในบางกรณีในอุตสาหกรรมทั้งสองนี้ จึงจำเป็นต้องใช้สเตนเลสสตีล สเตนเลสสตีลเป็นวัสดุที่ทนทานและต้านทานปัจจัยภายนอกได้ดีเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานด้วย
เพื่อจับคู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่มีความหลากหลายขนาดกับขนาดเกลียวของเคเบิลแกลนด์ โดยขนาดเกลียวแบบเมตริก (M) และตัวเลขที่ตามหลังแสดงถึงขนาดเกลียวซึ่งใช้เป็นขนาดระบุของเคเบิลแกลนด์
ตารางด้านล่างจะช่วยให้คุณเลือกเคเบิลแกลนได้อย่างเหมาะสม

เคเบิลแกลนสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย –ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อสายไฟและตัวแกลนด์จึงแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
ในบางพื้นที่การใช้งาน ข้อต่อเกลียวอาจสัมผัสกับความชื้นหรือน้ำ กรณีนี้ ตัวเชื่อมต่อต้องมีระดับการป้องกันการเข้าถึงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือน้ำซึมเข้าไปในเฮ้าส์ซิ่ง นอกจากนี้ ควรพิจารณาการป้องกันการสัมผัสและสิ่งแปลกปลอมตามลักษณะการใช้งานด้วย หน้าข้อมูลเกี่ยวกับระดับการป้องกันมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าระดับการป้องกันแบบใดเหมาะกับพื้นที่การใช้งานประเภทใด

ขึ้นอยู่กับประเภทของปัจจัยภายนอกที่เคเบิลแกลนต้องเผชิญ การเลือกวัสดุสำหรับข้อต่อเกลียวให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานเป็นเรื่องสำคัญ
ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เคเบิลแกลนสเตนเลสสตีลถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเคมี เนื่องจากสเตนเลสสตีลทนทานต่อปัจจัยภายนอก จึงไม่เพียงเหมาะสมเป็นพิเศษกับงานเหล่านี้ แต่ยังเป็นวัสดุที่จำเป็นต้องใช้อีกด้วย
เคเบิลแกลนทองเหลืองมักใช้ใน "พื้นที่อันตราย" (Hazardous Area) ซึ่งพบได้ เช่น ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
เคเบิลแกลนที่ระบุวัสดุเป็น "ทองเหลืองชุบนิกเกิล" มักพบในงานอุตสาหกรรมที่มีความท้าทายสูงและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ซึ่งมาพร้อมแนวคิดการชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนเป็นพิเศษ
เคเบิลแกลนพลาสติกที่ทำจากโพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) โพลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF) หรือโพลิเอไมด์ (PA) ก็ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและสภาพแวดล้อม


In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.