ลดเวลาและต้นทุน: ModuleConnect ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์อัตโนมัติ

ข้อมูล

  • สิ่งที่จำเป็น: การป้องกันความล้มเหลวของสายการผลิตอัตโนมัติ การเปลี่ยนทดแทนอย่างรวดเร็วในกรณีที่มีการบำรุงรักษาหรือเกิดความผิดปกติ
  • ข้อกำหนด: การประหยัดโดยการปรับความยาวของสายเคเบิลให้เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกและการติดตั้งแบบคงที่ อินเทอร์เฟซส่วนกลาง
  • ผลิตภัณฑ์: Readychain พร้อม ModuleConnect พร้อมเชื่อมต่อกับ e-chains ซีรีส์ 14240, chainflex CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • อุตสาหกรรม: การผลิตเฟอร์นิเจอร์; ร้านค้าออนไลน์
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: การใช้งานที่ง่ายและรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์ ลดเวลาหยุดทำงานในกรณีที่ต้องให้บริการ: ระบบ Readychain สามารถเปลี่ยนได้ภายในสองชั่วโมง
จุดเชื่อมต่อ module connect ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ พร้อมสายเคเบิลและท่อในพื้นที่งานไม้.

ความท้าทาย

  • ระบบนิวเมติกส์
  • แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีช่วงโหลดกระแสสูงสุดถึง 70A
  • แหล่งจ่ายไฟที่มีช่วงโหลดกระแสสูงสุด 16A
  • ตัวนำป้องกัน
  • ซับ-ดี

โซลูชัน

ขั้วต่อ module connect สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์และไม้ในโรงงาน.
คอนเน็กเตอร์ module connect สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จับถืออยู่ในมือ.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา