ตลับลูกปืนเชิงเส้นในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ: น้ำหนักเบาลง 70% อัตราเร่งสูงขึ้น 50%

เทคโนโลยีตลับลูกปืน drylin ® ช่วยออกแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่รวดเร็วและมีน้ำหนักเบา

ข้อมูล

  • สิ่งที่จำเป็น? ไกด์เพลาdrylin R; ไกด์เชิงเส้นdrylin T; มอเตอร์สเต็ปเปอร์drylin E; เทคโนโลยีลีดสกรูdryspin ; energy chainE2; สายเคเบิลchainflex
  • ข้อกำหนด: เครื่องพิมพ์ 3 มิติขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาพร้อมความเร็วสูง ทนทานและเชื่อถือได้
  • อุตสาหกรรม: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: น้ำหนักของแกน XY ลดลง 70% อัตราเร่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% และเวลาในการพิมพ์ลดลงถึง 65% เมื่อเทียบกับโซลูชันอื่นๆ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ BOSON จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องพิมพ์คาร์ทีเซียนที่เร็วที่สุดเครื่องหนึ่งของโลก โดยมีพื้นที่ทำงาน 40x40x40 ซม.
เครื่องพิมพ์ 3D Boson Light พร้อมห้องพิมพ์แบบปิดและขอบสีส้ม

ปัญหา

โซลูชัน

การออกแบบแกน X, Y และ Z ได้รับการแก้ไขโดยใช้ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบต่างๆ จากระบบโมดูลาร์ drylin ® ที่ครอบคลุม

แกน XY ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สเต็ปเปอร์ drylin ® E เช่นเดียวกับแกนหมุนและน็อตสกรูลีดจากระบบโมดูลาร์ dryspin ®

ไฟ Boson ยังใช้มอเตอร์ drylin E สำหรับแกน Z อีกด้วย มองเห็นได้ชัดเจนทางด้านขวา: energy chain E2 ขนาดกะทัดรัดเพื่อการจ่ายพลังงานที่ปลอดภัย

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา