drylin R รางไกด์เพลา -โซลูชั่นที่ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

รับประกันความแข็งแกร่งและความแม่นยำ

ตลับลูกปืนเลื่อน drylin R และเพลาสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้น.
ตัวอย่างแบนเนอร์สำหรับไกด์เพลาทรงกลมพร้อม igus drylin R และสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์.

ตัวอย่าง drylin®  R ฟรีของคุณ

ไวต์เปเปอร์ของส่วนนี้พร้อมสัญลักษณ์เอกสารและภาพหน้าปกเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เชิงเส้นกับ igus plastics.

ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์

ตัวกำหนดค่าชาฟต์ DRYLIN® บนหน้าจอแล็ปท็อปพร้อมแสดงชิ้นส่วนของชาฟต์

ตัวกำหนดค่าเพลา drylin®


เหตุใดจึงควรเลือกรางไกด์เพลา drylin®  R?

เปลี่ยนทีละชิ้นส่วนอย่างง่ายดาย

การปฏิบัติตามองค์การอาหารและยากับสแตนเลส

ความแม่นยำสูง

ยากและยืดหยุ่น

การทำงานไร้เสียงรบกวน

ส่วนประกอบของรางไกด์เพลา drylin®  R

เพลาเชิงเส้น drylin R หลายแบบพร้อมขายึด.

Linear shafts

  • ผลิตจากอลูมิเนียม เหล็ก หรือสแตนเลส
  • ปราศจากการกัดกร่อน
  • ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง
ตลับลูกปืนเสื้อ drylin R สี่แบบที่มีรูปทรงตัวเรือนต่างกัน.

ตลับลูกปืนแบบยึด (Pillow blocks)

  • การติดตั้งแบบง่ายๆ
  • โหลดสถิตสูง
  • ฟอยล์เลื่อนแบบเปลี่ยนได้
ตลับลูกปืนเชิงเส้น drylin R สี่แบบบนพื้นหลังสีขาว

ลูกปืนสไลด์

  • ปิดหรือแยก
  • พร้อมการชดเชยการจัดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง
  • เปิดเพื่อรองรับเพลา
แผ่นสไลด์โปร่งใสห้าสีวางเรียงกัน

ตลับลูกปืนแบบเรียบ

  • คุ้มต้นทุน ไม่ต้องบำรุงรักษาและหล่อลื่น
  • มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย
  • แบบปิด แบบเปิด แบบสั้น และแบบยาว
ตลับลูกปืนตัวเรือน drylin R สองชิ้นวางคู่กัน พร้อมเห็นบูชเลื่อนในภาพตัดขวาง.

ควอดบล็อก (Quad block)

  • ชนิดปิดหรือเปิด
  • โครงสร้างน้ำหนักเบา
  • ตัวเรือนอลูมิเนียม

เทคโนโลยียานยนต์เพื่อการพาณิชย์

แท่นกดในห้องปฏิบัติการ

ด้ามไม้ในโต๊ะทำงาน

กล่องไม้เปิดฝาพร้อมสัญลักษณ์เครื่องมือในแบนเนอร์.

การทำความสะอาดรางและอุโมงค์

การบำรุงรักษารถยนต์อุตสาหกรรมพร้อมสัญลักษณ์เครื่องมือซ้อนทับ.

drylin R ลิเนียร์ไกด์

  • ปลอดการหล่อลื่น 100%
  • มีขนาดเทียบเท่ากับตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหมุนเวียน
  • มีรูปทรงเฮาส์ซิ่งให้เลือกหลากหลาย
  • เพลา บล็อกปลายเพลา และอุปกรณ์เสริม มีสต็อกพร้อมจัดส่ง
  • มีวัสดุเพลาให้เลือก 8  ชนิด
  • สามารถเปลี่ยนปลอกไลเนอร์ได้
  • เฮาส์ซิ่งมีให้เลือกในสเตนเลสสตีลเกรด VA
ลักษณะลักษณะเด่นของ ตลับลูกปืนธรรมดา igus ®ลักษณะเด่นของ ตลับลูกปืนกลิ้งข้อมูลทางเทคนิคของ ตลับลูกปืนธรรมดา igus ®ข้อมูลทางเทคนิคของตลับลูกปืนกลิ้งมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้:
ความแม่นยำ+-0.02 - 0.15mm0.001-0.01มม.เครื่องมือกล การประมวลผล CNC การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ต้องหล่อลื่นเลย- +ยา, บรรจุภัณฑ์, อาหาร, ห้องสะอาด, สินค้าอุปโภคบริโภค
ไม่ต้องการการบำรุงรักษา-+ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรม
ข้อได้เปรียบด้านน้ำหนัก-+อลูมิเนียมประมาณ. 2.7ก/ซม³ พอลิเมอร์ประมาณ 1.5ก./ซม.³Steel approx. 7.8g/cm³การจัดการ, ระบบอัตโนมัติ, ห้องปฏิบัติการ, เวลาว่าง
ไดนามิกสูงที่โหลดต่ำ-+การบรรจุ การขนย้าย และระบบอัตโนมัติ
ไดนามิกสูงภายใต้โหลดสูง+-การบรรจุ การขนย้าย และระบบอัตโนมัติ
ความแปรผันของความยาวจังหวะ--เทคโนโลยีกล้อง สิ่งทอ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน+-.15 - .3 µ0.001-0.05µปรับด้วยมือหมุน
ความอ่อนไหวต่อสิ่งสกปรก-+บรรจุภัณฑ์ หิน สิ่งทอ กระดาษ ระบบการทาสี
การลดเสียงรบกวน ¹--45-60เดซิเบล60-70เดซิเบลหหยา, ห้องแล็ป, เฟอร์นิเจอร์
ประโยชน์ด้านต้นทุน--ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรม
การป้องกันการกัดกร่อนห-+เทคโนโลยีการบรรจุ สารเคมี อาหาร
แม่เหล็ก+-พลาสติก,อลูมิเนียมเหล็กยา อุปกรณ์ทดสอบ
ทนต่อสารเคมี-+1.4751 + อิกลิดูร์ X1.4112ยา อาหาร การชุบโลหะ ระบบการบรรจุ
ความเข้ากันได้ของส่วนประกอบ-+การก่อสร้างจิ๊ก, ระบบอัตโนมัติสายการประกอบ
การทำงานเงียบไม่มีการสั่นสะเทือน--เทคโนโลยีกล้อง การตรวจสอบ ยา เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
ความเหมาะสมสำหรับระยะสั้น-+สิ่งทอ, การจัดการ
เปลี่ยนได้ง่าย รวดเร็วและพอดี-+การก่อสร้างจิ๊ก, ระบบอัตโนมัติสายการประกอบ
ความแข็ง+-เครื่องมือกล การประมวลผล CNC การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เดินทางไกลเกิน 10 เมตร-+กล้อง เทคโนโลยีสายพานลำเลียง การจัดการวัสดุ
ทนต่ออุณหภูมิ--+สูงถึง +250°Cสารเคมี
ทำงานได้อย่างราบรื่น+-การปรับด้วยมือ
ความเร่งสูงสุด ²--50 เมตร/วินาที²15 ตร.ม./วินาที²ระบบอัตโนมัติ การจัดการ
ความเร็วสูงสุด²-+30เมตร/วินาที5 - 10m/sระบบอัตโนมัติ การจัดการ
  1. วัดในห้องปฏิบัติการ igus ® ระยะชัก 400 มม. ปรับด้วยมือ
  2. เมื่ออยู่ภายใต้ภาระต่ำ ขึ้นอยู่กับขนาดการติดตั้ง 0.1 ถึง 5 กก.
    ลักษณะเฉพาะ: +++ แข็งแรง ++ ปานกลาง + อ่อนแอ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา