ชั้นปลูกพืชแนวตั้งพร้อมต้นไม้ เคลื่อนย้ายด้วยระบบแกนเชิงเส้นของ igus.

ชิ้นส่วนสำหรับการทำเกษตรแนวตั้ง

น้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น ให้ความสะดวก

  • สอดคล้องกับ FDA
  • ปราศจากการหล่อลื่น
  • ปราศจากการกัดกร่อน
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรก
  • คุ้มราคา
  • อายุการใช้งานที่คาดเดาได้
  • น้ำหนักเบา
  • เงียบ

ข้อดีของการทำฟาร์มแนวตั้ง ...

  • ประหยัดพื้นที่โดยบรรเทาแรงกดดันต่อพื้นที่เกษตรกรรมแบบเดิม
  • สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี เป็นอิสระและยืดหยุ่น
  • ต้นทุนการขนส่งและจัดเก็บต่ำ
  • การประหยัดน้ำด้วยระบบปิด

...ด้วยข้อได้เปรียบของพลาสติกเคลื่อนไหวของเรา

  • ไม่ต้องหล่อลื่นจากภายนอก ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่มีการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง
  • ปราศจากการกัดกร่อนและเป็นไปตามมาตรฐาน FDA
  • ROI รวดเร็วด้วยส่วนประกอบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพคุ้มต้นทุน

สินค้าชั้นนำสำหรับการทำเกษตรแนวตั้ง

ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ

หุ่นยนต์เชิงเส้น

  • ชุดประกอบพร้อมกำหนดระยะชักภายใน 24 ชั่วโมง
  • หุ่นยนต์เชิงเส้นที่กำหนดเอง
  • หุ่นยนต์เชิงเส้นแบบอีโคสำหรับผู้เริ่มต้น
พอร์ทัลเชิงเส้นพร้อมรางและแคร่สำหรับ vertical farming.

หุ่นยนต์เดลต้า

  • พื้นที่ทำงานสูงสุดถึง Ø 660 มม.
  • การวางตำแหน่งที่แม่นยำด้วยมอเตอร์ที่มีตัวเข้ารหัส
  • หากจำเป็น ให้ประกอบไว้ล่วงหน้า รวมถึงโครงขนส่งหรือชุดติดตั้ง
หุ่นยนต์เดลต้าสำหรับ vertical farming พร้อมตัวขับสามตัวเอียงและกริปเปอร์ด้านล่าง.

robolink

  • น้ำหนักเบามากและคุ้มราคา
  • ออกแบบและจำลองแบบออนไลน์
  • เลือกได้ระหว่างระบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานหรือโซลูชันเฉพาะบุคคล
แขนหุ่นยนต์ robolink สามชุดเรียงกันบนฐานโมดูลาร์.

ไกด์เชิงเส้นแบบ drylin

  • ระบบเชิงเส้นใช้การทำงานแบบแห้ง
  • ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ไวต่ออิทธิพลภายนอก
  • ความปลอดภัยสูงเนื่องจากอายุการใช้งานที่คาดเดาได้
โมดูลรางนำเชิงเส้นสำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม.

ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur

  • ทนทานต่อสิ่งสกปรกและป้องกันการกัดกร่อน
  • อายุการใช้งานได้รับการทดสอบและคำนวณได้ทางออนไลน์
  • ผลิตภัณฑ์มาตรฐานหลากหลายและรูปทรงพิเศษที่กำหนดเอง
ตลับลูกปืน บุช iglidur

ตลับลูกปืนทรงกลมigubal

  • ปราศจากการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและเปียก
  • เบากว่าวัสดุทางเลือกประเภทโลหะถึง 80%
  • คุ้มค่ากว่าตลับลูกปืนทรงกลมที่ทำจากโลหะถึง 40%
igubal® spherical bearings

ตลับลูกปืนวงแหวนหมุนพร้อมเซ็นเซอร์สวิตชิ่ง

  • ตรวจจับและตรวจสอบความต้องการการบำรุงรักษาผ่านการวินิจฉัยระยะไกล
  • ระบบโมดูลาร์: สามารถใช้ร่วมกับตลับลูกปืนวงแหวนหมุน PRT ของ iglidur ได้ทั้งหมด
  • หลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร
ตลับลูกปืนหมุน PRT ของ igus พร้อมรูตรงกลางและสกรูยึด.

โซ่พลังงาน E2.1

  • เงียบ เสถียร และเติมได้รวดเร็ว
  • ความสูงภายใน: 26 - 48 มม.
  • มาตรฐานสำหรับการใช้งานในช่วงโหลดปานกลาง
โซ่รางกระดูกงู E2.1 มุมมองด้านข้าง.

โซ่พลังงาน E2.1 ไมโคร

  • การผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงสำหรับพื้นที่การติดตั้งที่เล็กที่สุด
  • ความสูงภายใน: 10.1 - 14.9 มม.
  • การทำงานราบรื่นและเงียบเนื่องจากมีเบรกแบบบูรณาการ
รางกระดูกงูสายไฟ igus E2.1 micro พร้อมไกด์สีส้มและสายเคเบิลในงานอุตสาหกรรม.

energy chain system ไมโครฟลิซ

  • ประกอบไว้ล่วงหน้าในระบบโมดูลาร์
  • ทางเลือกที่กะทัดรัดและเงียบแทนระบบบัสบาร์
  • เดินทางได้ไกลถึง 100 เมตร
ระบบ Micro Flizz บนรางนำทางเชิงเส้นสำหรับจ่ายพลังงาน.

energy chain guidelok แนวตั้ง

  • รางนำทางสำหรับการใช้งานแนวตั้ง โดยเฉพาะสำหรับหน่วยจัดเก็บและค้นคืน
  • ราคาถูกกว่าตู้แบบครบชุดอย่างเห็นได้ชัด
  • ประกอบได้รวดเร็วและปลอดภัยด้วยรางยึดแบบคลิปออน
รางกระดูกงูแนวตั้งพร้อมสายเคเบิลที่จัดแนวในโครงสร้างอุตสาหกรรม

ทดสอบการใช้งานจริงในห้องทดลองแล้ว

เรื่องราวความสำเร็จ

ไส้เดือนบนดินสีเข้มรวมกันเป็นกอง.

ระบบอัตโนมัติในการเลี้ยงหนอน

โครงตาข่ายหกเหลี่ยมพร้อมสายเคเบิลสีดำโค้งในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม.

ไม่ต้องบำรุงรักษา 100% สำหรับการชลประทานพืช

ภาคการเกษตรอื่นๆ

วิศวกรรมเกษตรทั่วไป

รถแทรกเตอร์กำลังตัดหญ้าบนทุ่งหญ้าด้วยเครื่องตัดกว้าง.

การเกษตรอัจฉริยะ

แขนหุ่นยนต์เหนือแปลงผักสำหรับเกษตรอัจฉริยะ.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา