เปลี่ยนภาษา :
รางล็อคและประคองรางประดูกงู สำหรับการใช้งานในแนวดิ่ง เหมาะสำหรับเครื่องจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าทุกชนิด โดยปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาและประกอบติดตั้งได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยคันโยกที่ล็อคได้และรางประคองนำทาง
พื้นที่การใช้งานทั่วไป: เครื่องจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า เครื่องยก ลิฟต์ก่อสร้างและเครน ที่จอดรถอัตโนมัติ และลิฟต์เรือ
สิ่งที่คุณจะพบในหน้านี้:
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Guidelok ในงานต่าง ๆ

| หมายเลขชิ้นส่วน. guidelok P | รางกระดูกงู e-chains® รุ่น | ความกว้างภายใน [mm] | รัศมีการโค้งงอ R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| หมายเลขชิ้นส่วน guidelok P.S | รางกระดูกงู e-chains® รุ่น | ความกว้างภายใน [mm] | รัศมีการโค้งงอ R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | รางกระดูกงู e-chains® รุ่น | ความกว้างภายใน [mm] | รัศมีการโค้งงอ R [mm] | ความเร็วสูงสุดแนวตั้ง [m/s] | ความเร็วสูงสุดในแนวนอน [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 150 | 4 | 7 |
| GLSL.F+.255.10.R | 2700 | 100 | 150 | 4 | 7 |

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.