ตลับลูกปืนเรียบที่แม่นยำในแกนพวงมาลัย แม้บนเส้นทางขรุขระโดยไม่มีระยะห่าง

ตลับลูกปืน iglidur J ที่ทนทานต่อการสึกหรอและลดการสั่นสะเทือนพิสูจน์คุณค่าในแกนพวงมาลัย

ข้อมูล

  • สิ่งที่จำเป็น: ตลับลูกปืนธรรมดาสำหรับกดให้พอดีกับลูกบอลที่มีอยู่ของโครงสร้างรองรับสำหรับแกนพวงมาลัย
  • ข้อกำหนด: ไม่มีระยะห่างจากแกนพวงมาลัย ติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่ติดตั้งที่มีอยู่ แรงเสียดทานต่ำ ลดการสั่นสะเทือน ทนทานต่อการสึกหรอ หล่อลื่นด้วยตัวเอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทาน น้ำหนักเบา ทนต่อสิ่งสกปรก ไม่ต้องบำรุงรักษา และใช้งานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 120°C
  • อุตสาหกรรม: ยานยนต์
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: 
    ด้วย ตลับลูกปืนเรียบ iglidur JVSM ที่โหลดไว้ล่วงหน้าแบบไม่มีระยะ ห่าง คะแนน BSR (ตัวบ่งชี้การพัฒนาเสียง) ลดลงจาก 800 เหลือ 8 (คะแนนยิ่งต่ำ ประสิทธิภาพยิ่งดีขึ้น); คุณภาพการขับขี่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้ผลิตยานยนต์ประหยัดเงินได้มากด้วยการขจัดการเรียกร้องการรับประกัน โดยรวมแล้ว พบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในต้นทุนต่ำ
คอพวงมาลัยพร้อมขายึดและข้อต่อบอลในภาพแสดงทางเทคนิค.

ปัญหา

โซลูชัน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา