ตลับลูกปืนงานหนักที่ไม่ต้องหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษาในแชสซีของเครน RTG รุ่นใหม่

ผู้ผลิตเครน Tan Cang Gantry ติดตั้งตลับลูกปืนที่ไม่ต้องใช้การหล่อลื่นซึ่งไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเป็นประจำ

ข้อมูล

  • สิ่งที่จำเป็น:
    ตลับลูกปืนรับน้ำหนักสูงแบบไม่ต้องหล่อลื่นและบำรุงรักษา " igutex ® TX",
    energy chain ลูกกลิ้ง P4HD,
    สายเคเบิล chainflex
  • ข้อกำหนด:
    ลูกค้ากำลังมองหาจุดรับน้ำหนักที่สามารถรองรับน้ำหนักที่สูงเป็นพิเศษในแชสซีของเครน RTG ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงและลด
  • งานบำรุงรักษา ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: 
    ตลับลูกปืนรับน้ำหนักสูง "TX1" ให้แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่อนุญาตได้ 200 MPa คุณสมบัติพิเศษ: ด้วยชั้นในที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับคุณสมบัติการเลื่อน จึงปรับแรงเสียดทานให้เหมาะสม ทนทาน และหล่อลื่นได้อย่างสมบูรณ์และไม่ต้องบำรุงรักษา ลูกค้าสามารถหลีกเลี่ยงการบำรุงรักษาตามปกติและเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการทำงานของเครนได้ในเวลาเดียวกัน
บ็อกกีเครน RTG ท่ามกลางสายฝนที่ท่าเรือ.

Tan Cang Gantry เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและก่อสร้างอุปกรณ์ท่าเรือ เช่น เครน RTG

ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ igus ® Vietnam บริษัท Tan Cang Gantry ใช้เทคโนโลยีตลับลูกปืนรับน้ำหนักสูงที่ไม่ต้องหล่อลื่นและบำรุงรักษาอย่างสมบูรณ์ในโครงรถเครน RTG นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีกด้วย

ตลับลูกปืนรับน้ำหนักสูงที่ติดตั้ง "igutex ® TX1" ประกอบด้วยผ้าใยแก้วที่แข็งแรงทนทานในเปลือกนอก แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่อนุญาตคือ 200 MPa

นอกจากนี้ Tan Cang Gantry ยังได้รับรางสายเคเบิลจาก igus อีกด้วย ได้แก่ energy chain ลูกกลิ้งชนิด P4HD "HD" อธิบายถึงความเหมาะสมของโซ่คลายสายสำหรับการใช้งานหนัก

เนื่องจากenergy chain ลูกกลิ้งด้านบนไม่สามารถเคลื่อนที่บนโซ่พลังงานลูกกลิ้งด้านล่างได้ แต่กลับกลิ้ง ซึ่งความต้านทานแรงเสียดทานเมื่อเคลื่อนย้ายโซ่จะลดลงเหลือน้อยที่สุด

เลือกใช้สายโซ่เฟล็กซ์ที่ผ่านการรับรองจาก UL สำหรับสายนำทาง สายโซ่เฟล็กซ์ที่ทนต่อรังสี UV ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับระยะทางการเดินทางไกลในสายโซ่พลังงานและรัศมีการโค้งงอที่แคบ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา