ระบบเครนพร้อมรางสีส้มเหนือผิวน้ำ.

energy chain ลูกกลิ้งที่แข็งแรงบนตัวขนถ่ายเรือที่เดินทางได้ไกลกว่า 400 เมตร

ในเครน STS ในมาเลเซียนี้ energy chain ลูกกลิ้งช่วยลดพลังงานขับเคลื่อนลงได้ 75%

ข้อมูล

  • สิ่งที่จำเป็น: ห้องโดยสารเครน: energy chain E4/4 (ประเภท 4040), อุปกรณ์ยกของ (รถเข็น): rol e-chain 5050R.21/21/21.250.0, สายเคเบิล chainflex , รางนำทางและกล่องหุ้มสแตนเลส
  • ข้อกำหนด: สภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน การเกิด ฝุ่นละออง
  • อุตสาหกรรม : เครน, เครื่องขนถ่ายสินค้าลงเรือ
  • ความสำเร็จของลูกค้า: โซลูชันการจัดหาพลังงานแบบครบวงจรจากแหล่งเดียว โซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนสูง
เครนบนท่าเทียบเรือยาวกลางน้ำ.

ปัญหา

โซลูชัน

energy chain Igus บนเครน ในโครงสแตนเลส

  • เดินทาง 73 เมตร
  • ความเร็ว 19.8 ม./นาที.
  • ความเร่ง 0.5 m/s2
  • น้ำหนักบรรจุ 4.1 กก./ม.
  • สายเคเบิลต่างๆ จากโปรแกรม Chainflex
  • เดินทาง 90 เมตร
  • ความเร็ว 189.6 ม./นาที.
  • ความเร่ง 1 m/s2
  • น้ำหนักบรรจุ 41.03 กก./ม.
  • อีเชนมือสอง โรล อีเชน 5050R.21/21/21.250.0
  • สายเคเบิลทั้งหมด igus chainflex
  • การเคลื่อนที่ตามแนวยาว (Cross Travel) 441.3
  • ความเร่ง 0.1 m/s2
  • ความเร็ว 30 ม./นาที.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา