Roller energy chains - rolling instead of gliding

อีเชน P4HD.56.R สำหรับเครนบนเครนขนตู้คอนเทนเนอร์ STS.

Advantages of igus® roller-energy chain at a glance:

  • Roller energy chains are safe, space-saving and very low-maintenance. Cable lengths can be reduced by up to 50 % (compared to festoon systems)
  • Significant reduction in drive power to less than 37 % for moving the energy chain
  • Travel distances of 1,000 metres and more
  • For high speeds of up to 10 m/s
  • Uniform rolling resistance for applications with dirt
รางกระดูกงู e-chain P4 สีเทาและสีดำ

System P4

รางกระดูกงู igus พร้อมตัวเรือนเซ็นเซอร์ที่มองเห็นได้และสัญลักษณ์สัญญาณวิทยุสำหรับโซลูชันการตรวจสอบ.

System P4.1

รางกระดูกงูหลายชั้นในระบบนำทางแบบซ้อนกัน.

System P4HD.1R

รางกระดูกงู E4.1R_frei พร้อมภาพขยายบริเวณข้อต่อ

System E4.1R

On STS crane

In Stacker

In bucket wheel excavators

Test for long travel distances

Frequently asked questions (FAQ) for roller energy chain

Determine service life

เครื่องคำนวณอายุการใช้งานของ igus แสดงการคำนวณอายุการใช้งานของรางกระดูกงูและการรับประกัน 4 ปี.

have the energy chain recycled

การรีไซเคิล chainge พร้อมเศษพลาสติกและสัญลักษณ์รีไซเคิล.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา