ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับประกอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติด้วยตัวคุณเอง

การจัดหาพลังงานทำได้ง่ายด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

ขายึดติดตั้ง E2.1 micro สำหรับโซ่รางสายไฟพร้อมแคลมป์หลายจุด.

โซ่พลังงาน E2 ไมโคร สำหรับเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่ไม่ต้องใช้สายเคเบิลเพิ่มเติม

  • เหมาะสำหรับแกน x, y และ z
  • ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด
  • ความสูงภายใน 5 ถึง 15.6 มม. ความกว้างภายในปรับได้
  • เป็นมิตรต่อสายเคเบิล: รูปทรงที่เรียบลื่นมากช่วยให้สายเคเบิลมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด
ตัวเปิดด้านนอก E2 สำหรับรางกระดูกงูสายไฟ พร้อมตัวเปิดสีส้มและสายสีเขียว พื้นหลังตัดออก.

โซ่ลาก E2.15 ที่มีความสูงภายในมากขึ้น

  • เหมาะสำหรับแกน x, y และ z
  • ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด
  • ความสูงภายใน = 14.4 มม. ความกว้างภายในที่แปรผัน
  • เป็นมิตรต่อสายเคเบิล: รูปทรงที่เรียบลื่นมากช่วยให้สายเคเบิลมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด
  • ด้านนอกป้องกันสิ่งสกปรก
สายเคเบิล Chainflex สีสันสดแยกฉากหลังบนพื้นหลังสีขาว.

สายควบคุม chainflex CFSOFT1

  • สำหรับการใช้งานหนัก
  • แจ็คเก็ตภายนอก: พีวีซี
  • สารหน่วงไฟ
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ความต้านทานน้ำมัน: ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-4-1)
ม้วนฟิลาเมนต์ iglidur i150 บนแกนกระดาษแข็งสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ.

iglidur i150-PF, เส้นใยการพิมพ์ 3 มิติ

  • ง่ายต่อการประมวลผล
  • ทนทานต่อการสึกกร่อนสูงที่ความเร็วการเลื่อนต่ำ
  • เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติทุกประเภท
  • คุณสมบัติเชิงกลที่ดี
รางนำ drylin W พร้อมแคร่บนพื้นหลังสีขาว.

รางนำโปรไฟล์ drylin ® W

  • ปราศจากการบำรุงรักษาและการหล่อลื่น 100%
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรกและแข็งแกร่ง
  • ติดตั้งง่าย
  • น้ำหนักเบาและทำงานเงียบ
  • รางมีหลากหลายชนิด
บูชสไลด์เชิงเส้น drylin® R RJ4JP-01 วัสดุ iglidur® J4 ขนาดญี่ปุ่น.

ตลับลูกปืนสไลด์เชิงเส้น drylin R RJ4JP-01

  • ทางเลือกแทนตลับลูกปืนที่มีขนาดแบบญี่ปุ่น
  • ประกอบได้อย่างรวดเร็ว
  • ยึดด้วยแหวนล็อค
  • วัสดุแบริ่งธรรมดา: iglidur J4
แกนเกลียวโลหะบนพื้นหลังแยกออก.

สกรูลีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมู drylin เกลียวขวา เหล็ก C15 1.0401

  • วัสดุ: เหล็ก C15 (1.0401)
  • ทิศทางของด้าย: ขวามือ
  • ชนิดของเกลียว : เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู : ดูดซับแรงตามแนวแกนที่สูงกว่า
ตลับลูกปืนหน้าแปลนวัสดุ iglidur พร้อมเกลียวในและรูยึดสี่รู.

น็อตสกรูลีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมู drylin พร้อมหน้าแปลน JFRM

  • วัสดุ : iglidur J
  • ทิศทางของด้าย: ขวามือ
  • ชนิดของเกลียว : เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู : ดูดซับแรงตามแนวแกนที่สูงกว่า
  • น็อตสกรูลีดทรงกระบอกพร้อมหน้าแปลน

BB One: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ XYZ เป็นแบบประกอบเอง

  • คุ้มราคา
  • จากสต๊อกโดยตรงจากผู้ผลิต
  • อายุการใช้งานสามารถคำนวณได้ออนไลน์
  • รับประกันสูงสุดถึง 4 ปี
  • ผลิตในประเทศเยอรมนีโดยผู้นำตลาดโลกด้านห่วงโซ่พลังงานพลาสติก
  • ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการใช้งานนับพันครั้งนานกว่า 50 ปี

สั่งซื้อตัวอย่างฟรี

ชุดตัวอย่าง e-chain และระบบนำพลังงาน igus หลายขนาด.

ตัวอย่างรางกระดูกงู

ตัวอย่างตลับลูกปืนเชิงเส้น

กล่องตัวอย่างชิ้นส่วนทนสึกหรอพิมพ์ 3D พร้อมชิ้นส่วนพลาสติกหลายชิ้นในกล่อง

ทดสอบการสึกหรอ ชิ้นงานขึ้นรูป3มิติ

ตัวอย่างการใช้งานจริงของลูกค้า

หลากหลายและใช้งานได้จริง

อาคารจัดแสดงพิมพ์ 3D พร้อมทางเข้าขนาดใหญ่และด้านหน้ากระจกที่สว่างไสว.

คุ้มค่าและคุณภาพสูง

เครื่องพิมพ์ 3 มิติพร้อมหัวพิมพ์ในพื้นที่ทำงาน.

การทำงานราบรื่น ไม่จำเป็นต้องหล่อลื่นหรือบำรุงรักษา

เครื่องพิมพ์ 3 มิติพร้อมห้องพิมพ์ปิดและตัวเครื่องสีน้ำเงิน.

คุ้มค่าด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่สูง

เครื่องพิมพ์ 3D อยู่ในเครื่องแบบปิด มีชิ้นส่วนกลไกและหน้าจอควบคุมให้เห็น.
หัวพิมพ์ 3D กำลังกลึงชิ้นงานบนเครื่องกัด CNC พร้อมแสงสีน้ำเงิน.

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เครื่องมือออนไลน์ iglidur designer บนแท็บเล็ตพร้อมเฟืองและการเลือกวัสดุสำหรับบริการพิมพ์ 3D.

บริการพิมพ์ 3 มิติสำหรับชิ้นส่วนที่ทนทานต่อการสึกหรอ

3D CAD

blog: สร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติของคุณเอง

บล็อก: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ DIY

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา