สายการบรรจุโยเกิร์ต: ออกแบบอย่างถูกสุขอนามัยด้วยตลับลูกปืนเรียบพลาสติก

ผู้ผลิตระบบเติมน้ำมัน Miromatic ใช้ชุดก่อสร้าง igus

ข้อมูล

  • สิ่งที่จำเป็น: iglidur บูชลูกปืน J, ไกด์เชิงเส้นigubaldrylin R , ตลับลูกปืนทรงกลมธรรมดา , iglidur ตลับลูกปืนธรรมดา J,
  • โซ่พลังงาน ข้อกำหนด: ความพร้อมในการใช้งานสูงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่สูงมาก ทนทานต่อการทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้ง (สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไอน้ำร้อน แรงดันสูง)
  • ปราศจากสารหล่อลื่นได้รับการรับรองจาก FDA
  • อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โรงงานบรรจุขวด ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: ตลับลูกปืนของเราไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่สึกหรอ นอกจากนี้ยังมีวัสดุโพลีเมอร์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องจักรแปรรูปอาหารและได้รับการรับรองที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นักออกแบบของ Miromatic จึงใช้ตลับลูกปืนเรียบหลากหลายประเภทของเรามานานกว่าสิบปีแล้ว
สายการบรรจุ Miromatic พร้อมสายพานลำเลียง โมดูล และแผงควบคุม

ปัญหา

โซลูชัน

ภาพที่ 1: การคัดแยกภาชนะ – ตลับลูกปืน iglidur J ช่วยให้การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแม่นยำ

รูปที่ 2: การแยกฝาทำได้โดยใช้ไกด์เชิงเส้น drylin R ตลับลูกปืนตัวเรือนเหล่านี้ประกอบด้วยสองส่วน จึงทำให้การประกอบระบบง่ายขึ้น

ภาพที่ 3: สกรูลีดติดตั้งอยู่ในตลับลูกปืนทรงกลม igubal เพื่อชดเชยการจัดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง

ภาพที่ 4: มุมมองโดยละเอียดของตลับลูกปืนทรงกลม igubal ที่ใช้เป็นตัวรองรับสกรูลีด

รูปที่ 5: การปรับความสูงของสถานีเติมน้ำมันทำได้ด้วยการเคลื่อนที่เชิงเส้นแนวตั้งโดยใช้ตลับลูกปืนเรียบ iglidur J โซ่พลังงานพลาสติกของเราช่วยให้เดินสายได้อย่างปลอดภัย

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา