ห่วงโซ่พลังงานที่สอดคล้องกับ FDA ในระบบการเก็บเกี่ยวเห็ดที่คำนึงถึงสุขอนามัย

การจัดการสายเคเบิลที่เชื่อถือได้และถูกสุขอนามัยด้วยการฆ่าเชื้อเป็นประจำโดยใช้ไอน้ำอุณหภูมิ 80°C

ข้อมูล

  • สิ่งที่จำเป็น: energy chain TH3 และสาย chainflex(CF211.038 และ CF210.UL.15.15.02) มาพร้อมแพ็คเกจสำเร็จรูป พร้อมโซ่สำเร็จรูป และ ตลับลูกปืนเชิงเส้น drylin W
  • ข้อกำหนด: ตัวนำสาย สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและผ่านการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิ 80°C เป็นประจำ เป็นไปตามมาตรฐาน FDA ติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายดาย ช่วงเวลาการบำรุงรักษาขยายออกไป
  • ภาคอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมอาหาร
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: TH3 ช่วยให้ระบบเก็บเกี่ยวสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นในท่อ โซ่เป็นไปตามมาตรฐาน FDA ทนทานต่อสารทำความสะอาดและสารเคมีที่กัดกร่อน และไม่มีการกัดกร่อน นอกจากนี้ TH3 ยังทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในสภาพที่มีความชื้นสูง

ปัญหา

โซลูชัน

ระบบลำเลียงพร้อมรางกระดูกงูสายเคเบิลในโรงงานอุตสาหกรรม.
ระบบลำเลียงพร้อมรางกระดูกงูสายสีน้ำเงินในโรงงานอุตสาหกรรม.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา