TH3 - e-chain ® ที่ออกแบบอย่างถูกสุขอนามัยตัวแรก

ซีรีส์ iglidur พร้อมรางกระดูกงูสีฟ้าโค้งและโลโก้ red dot award 2017 winner.
  • ทำความสะอาดง่าย
  • รางกระดูกงูพลาสติกแห่งแรกของโลกที่ได้รับการพัฒนาตาม "แนวทางการออกแบบที่ถูกสุขอนามัย"
  • เป็นไปตามมาตรฐาน FDA - มีสีวัสดุสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีทั่วไปของชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมอาหาร (ประกอบด้วย igumid ® TH NB สำหรับชิ้นส่วนด้านข้างและ igumid ® TH G สำหรับโครงและชิ้นส่วนเชื่อมต่อ)
  • โครงสร้างไร้สกรู
  • ทนทานต่อสารทำความสะอาดและสารเคมีที่กัดกร่อนได้ดี
  • ขอบโค้งมนช่วยป้องกันช่องว่างและการเกิดเชื้อโรค
  • ไม่มี "วัสดุบนวัสดุ"
  • ไม่มีการเชื่อมต่อแบบสกรู
  • อุณหภูมิในการทำงาน -40°C / +70°C
  • ผู้ชนะรางวัล Red Dot ประจำปี 2017

ความเร็วในการใช้งานแบบไม่รองรับ โดยที่ส่วนบนเป็นแนวตรง / อัตราเร่งในการใช้งานแบบไม่รองรับ โดยที่ส่วนบนเป็นแนวตรง:

อุณหภูมิ: -40°C / +70°C

ระดับการติดไฟ:

ผลิตภัณฑ์รางกระดูกงู TH3 ที่ใช้ในระบบหั่นของ Schiwa

ระบบ e-Chains ของ Schindler & Wagner ในพื้นที่ผลิตที่สะอาด.

การนำรางกระดูกงู TH3 ไปใช้ในระบบเก็บเห็ด

ระบบลำเลียงพร้อมรางกระดูกงูสายเคเบิลในโรงงานอุตสาหกรรม.

ประเภทสินค้า:

TH3.25.Bi/26.070.8

ขนาดของซีรีส์ TH3 สำหรับรางกระดูกงูสายไฟ พร้อมรุ่น TH3.25 หลายแบบและมิติ Ba, Bi.
หมายเลขชิ้นส่วน Bi BaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525.5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525.5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

ขนาดของรางกระดูกงู TH3.45 ที่มีความกว้างและความสูงหน้าตัดหลายแบบ.
หมายเลขชิ้นส่วน Bi BaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา