<font size="7"></font><br>เครื่องจำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดแก้วที่นำมาใช้ซ้ำได้</font>

เครื่องฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

การทำความสะอาดแก้วที่นำมาใช้ซ้ำได้

  • สิ่งที่จำเป็น: เครื่องทำความสะอาดที่สามารถฆ่าเชื้อแก้วที่นำมาใช้ซ้ำได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยไอน้ำร้อน 140°C
  • ข้อกำหนด: หล่อลื่น 100% และไม่ต้องบำรุงรักษา ใช้ในพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก ทนทาน เชื่อถือได้ การทำงานแบบแห้งที่มีแรงเสียดทานต่ำ ทนทานต่อการสึกหรอ การทำงานเงียบ
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้: drylin ® SLW-1040 พร้อม สกรูลีดเกลียวสูง dryspin ® ในตัวที่ทำจากสแตนเลส รางนำทาง drylin ® และมอเตอร์ DC ที่เข้ากันได้
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติตั้งอยู่ติดกับเครื่องชงกาแฟโดยตรงในบริเวณเบรก เพื่อให้เครื่องมีขนาดกะทัดรัด นักออกแบบต้องทำให้ส่วนประกอบทั้งหมดมีขนาดเล็กลง รวมถึงไกด์เชิงเส้นและตลับลูกปืนสำหรับโดมทำความสะอาด ซึ่งจะเลื่อนลงมาเหนือถ้วยกาแฟก่อนทำความสะอาด ส่วนประกอบยังต้องแข็งแรง เชื่อถือได้ ดูแลรักษาง่าย และปราศจากจารบี ด้วยเหตุนี้ จึงใช้ไกด์เชิงเส้นและตลับลูกปืนเรียบโพลีเมอร์
    จาก igus ® ซึ่งช่วยให้ทำงานแบบแห้งที่มีแรงเสียดทานต่ำโดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นภายนอก ทนทานต่อการสึกหรอ และทำงานเงียบ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องฆ่าเชื้อ
การฆ่าเชื้อโรค

ปัญหา

โซลูชัน

การฆ่าเชื้อโรค

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา