การสึกหรอขั้นต่ำ สุขอนามัยสูงสุด: ตลับลูกปืนแบบเรียบและเชิงเส้นในสายการบรรจุ

เทคโนโลยีตลับลูกปืนหล่อลื่นตัวเองในระบบบรรจุเครื่องดื่มจาก Küppersbusch GmbH

ข้อมูล

  • สิ่งที่ต้องมี: เกลียว drylin ® - สี่เหลี่ยมคางหมู , ตลับลูกปืน ทรงกลมธรรมดาigubal ® คลิป , ตลับลูกปืนหน้าแปลน drylin ® R,ฟอยล์เลื่อน Tribo-Tape, ไกด์ ราง T drylin ® , ตลับลูกปืนหน้าแปลน iglidur ®
  • ข้อกำหนด: ตลับลูกปืนหมุนและตลับลูกปืนเชิงเส้นทั้งหมดต้องทำความสะอาดได้ง่ายและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย ตลับลูกปืนเหล่านี้จึงไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นภายนอก และวัสดุต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน FDA สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม :
  • อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
  • เครื่องดื่มความสำเร็จสำหรับลูกค้า: กลุ่มผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนมีส่วนประกอบสำหรับความต้องการทั้งหมด: ตลับลูกปืนที่ทำจากโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงไม่มีสารหล่อลื่น แทบไม่เกิดการสึกหรอ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ระบบ Küppersbusch ต้องการเพียงบริการขั้นต่ำเท่านั้น
ระบบสายพานลำเลียงพร้อมโมดูลทดสอบและคัดแยกในห้องปฏิบัติการ

ปัญหา

โซลูชัน

ภาพที่ 1: Küppersbusch มักใช้แกนหมุน drylin ® พร้อมน็อตหน้าแปลนเพื่อปรับความสูงและรูปแบบ

รูปที่ 2: จุดรับน้ำหนักสามจุดประกอบกันเป็นระบบนำทาง ฟอยล์รับน้ำหนักแบบเลื่อนทางด้านซ้ายและขวาสำหรับลูกปืนเพลา แกนหมุนและน็อตสกรูลีดอยู่ตรงกลางสำหรับระบบขับเคลื่อน

รูปที่ 3: การติดตั้งมอเตอร์ที่ติดตั้งง่ายพร้อมการปรับตำแหน่งอัตโนมัติเมื่อใช้งาน: igubal ® Clips ตลับลูกปืนทรงกลมธรรมดา

ภาพที่ 4: ตลับลูกปืนหน้าแปลน drylin ® R ที่สมบูรณ์แบบในด้านรูปลักษณ์ มีแรงเสียดทานต่ำและทนทานพร้อมอะแดปเตอร์อะลูมิเนียมที่ใช้ร่วมกับเพลาที่เข้ากันได้

รูปที่ 5: iglidur ® Tribo-Tape (ทำจากวัสดุ iglidur ® B160) ที่ทางออกของโต๊ะหมุนของโรงงานบรรจุขวด

รูปที่ 6: สอดคล้องกับ FDA และทนต่อสารเคมี: ปลอก iglidur ® ที่ยึดอยู่บนสะพานศูนย์กลางของท่อบรรจุ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา