สะอาด ยืดหยุ่น และไม่ต้องบำรุงรักษา: ตลับลูกปืนในเครื่องตัดไส้กรอก

ตลับลูกปืนโพลีเมอร์ที่ไม่ต้องหล่อลื่นและบำรุงรักษาทำงานในเครื่องแยกโซ่ไส้กรอกในการทำงานต่อเนื่อง

ข้อมูล

  • สิ่งที่ต้องการ: ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® , ตลับลูกปืน ธรรมดาทรงกลมigubal ® ,เทคโนโลยี drylin ® -linear
  • ข้อกำหนด: ส่วนประกอบทั้งหมดต้องสามารถ ใช้ร่วมกับสแตนเลสได้และต้องปราศจากการหล่อลื่น ส่วนประกอบเหล่านี้ต้องทำงานอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ โดยทำงานวันละ 3 กะ
  • พื้นที่ภายในและภายนอกทั้งหมดจะต้องสามารถทนต่อความชื้นและสารเคมีทำความสะอาดได้อย่างถาวร ภาคอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมอาหาร ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: ผู้ผลิตเครื่องจักรใช้ตลับลูกปืนธรรมดาและทรงกลมแบบโพลีเมอร์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องหล่อลื่น รวมถึงเทคโนโลยีเชิงเส้นจาก igus ® ในระบบทั้งหมด ตลับลูกปืนเหล่านี้ประหยัด ติดตั้งง่าย และเข้ากันได้กับสเตนเลสสตีล
เครื่องตัดไส้กรอก

ปัญหา

โซลูชัน

ภาพที่ 1: ตัวนำหกเหลี่ยมได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษให้เป็นชิ้นส่วนพิเศษสำหรับเครื่องตัดโซ่ไส้กรอก

ภาพที่ 2: ตลับลูกปืนเรียบโพลีเมอร์ที่ไม่ต้องหล่อลื่นช่วยให้ทำงานได้โดยไม่เกิดปัญหา ตลับลูกปืนเรียบเหล่านี้ทำงานร่วมกับสเตนเลสสตีลเป็นคู่หูในการเสียดสี

รูปที่ 3: โซ่พลังงานยังใช้เพื่อการเดินสายเคเบิลอย่างปลอดภัย

รูปที่ 4: ตัวนำเชิงเส้นในพื้นที่กลไกการแพร่กระจาย

ภาพที่ 5: ไส้กรอกจะถูกแยกออกโดยอัตโนมัติ ในส่วนของการนำใบมีด ไกด์เชิงเส้นที่ไม่ต้องหล่อลื่นและลูกปืนโพลีเมอร์พิสูจน์ถึงความอเนกประสงค์

รูปที่ 6: ฝาครอบตู้สวิตช์พร้อมตลับลูกปืนโพลีเมอร์แบบเรียบ ช่วยป้องกันเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด เป็นต้น

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา