ตลับลูกปืนที่ไม่ต้องหล่อลื่นและการป้องกันสายเคเบิลในเทคโนโลยีทันตกรรม

ศูนย์บำบัดรักษา

ชุดยูนิตทันตกรรมพร้อมแขนปรับได้ โคมไฟ และที่นั่งปรับได้.
แบริ่งลื่น iglidur G สำหรับเก้าอี้ทำฟันข้างกลไกของเก้าอี้.

กลไกของระบบที่นั่ง

  • เหมาะสำหรับการรับน้ำหนักสูง
  • การหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานดีมาก
บูชเลื่อนสำหรับชุดทำฟันข้างขายึดโคมไฟ.

แสงบำบัด

  • โหลดไว้ล่วงหน้า ไม่มีช่องว่างเมื่อขนถ่าย
  • ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีมาก
  • การหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
ชุดปรับ drylin T บนเก้าอี้ผู้ป่วยพร้อมตัวเลื่อนและรางนำทาง.

เก้าอี้ผู้ป่วย

  • เลื่อนแทนการกลิ้งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ประกอบด้วยองค์ประกอบเลื่อนที่ทนทานเป็นพิเศษและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
ตัวดึงตึงสามจุดสำหรับยูนิตทำฟัน พร้อมสปินเดิลเกลียว drylin SHT และรางนำทาง.

<br />การปรับความสูงของหน่วยบำบัด

  • การออกแบบที่แข็งแกร่ง
  • วัสดุหลากหลายสำหรับเพลาและแกนหมุน
  • มีให้เลือกทั้งมอเตอร์และระบบควบคุมมอเตอร์
โซ่กระดูกงูบนชุดรักษาสำหรับการเคลื่อนที่แนวตั้งและแนวยาว.

<br />การปรับความสูงของหน่วยบำบัด

  • ขนาดกะทัดรัด มีรัศมีโค้งงอเล็ก
  • เงียบเนื่องจากสนามเสียงเล็ก
  • ง่ายต่อการเติม
รางกระดูกงูสายเคเบิลบนชุดรักษาและภาพตัดขวางของสายเคเบิลทางการแพทย์.

<br /><br />Energy supply ในองค์ประกอบทันตแพทย์

  • ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดัดสูง แรงเหวี่ยง และแรงบิด
  • สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด

เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน

ชุดเอกซเรย์ทันตกรรมบนแขนข้อต่อพร้อมแผงและที่รองปรับได้
การปรับความสูงด้วยสปินเดิลบนเครื่องเอกซเรย์.

การปรับความสูงของเครื่องเอกซเรย์

  • เทคโนโลยีเชิงเส้นที่ไม่ต้องหล่อลื่นและบำรุงรักษา
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับสกรูลีดแบบธรรมดา
การปรับความสูงของเครื่องเอกซเรย์พร้อมรางกระดูกงู igus บนเสา.

การปรับความสูงของตัวปรับสายเคเบิล

  • สำหรับการเดินสายเคเบิลอย่างปลอดภัยในพื้นที่จำกัด
  • สนามขนาดเล็กเพื่อการวิ่งที่เงียบและราบรื่น
  • ความเสถียรสูงเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน
การปรับความสูงของที่รองคางพร้อมรางนำและชุดขับเคลื่อน

ปรับความสูงของที่พักคาง

  • การปรับเชิงเส้นของแกนหมุนแบบกะทัดรัด
  • ทนทานต่อแรงบิดและproofการโค้งงอ
  • พร้อมมอเตอร์สเต็ปเปอร์ปรับไฟฟ้า
วงแหวนหมุน PRT สำหรับสแกนเนอร์ข้างภาพประกอบการประกอบที่มีชิ้นส่วนวงแหวนในตัว

การจัดเรียงตลับลูกปืนของสแกนเนอร์

  • น้ำหนักเบา กะทัดรัด พร้อมติดตั้ง
  • ด้วยองค์ประกอบเลื่อน igldiur ที่ทนทานต่อการสึกหรอ ไม่ต้องหล่อลื่น และไม่ต้องบำรุงรักษา
วงแหวนหมุนสำหรับสแกนเนอร์พร้อมรางกระดูกงูสำหรับนำสายเคเบิลขณะหมุน.

Energy supply แบบหมุนเวียน

  • มาตรฐานของการเคลื่อนไหวแบบวงกลม
  • รองรับมุมหมุน 900° ขึ้นไป
  • ความเร็วในการหมุนสูงสุด 360°/วินาทีเป็นไปได้
ชุดปรับ drylin T บนสแกนเนอร์พร้อมรางนำและชุดเลื่อน.

การปรับจากทางด้านบน

  • องค์ประกอบการเลื่อนที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
  • แข็งแกร่งและปราศจากสนิมเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน
  • ไม่ไวต่อฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก

เครื่องกัดทันตกรรม

เครื่องกัดทางทันตกรรมที่เปิดฝาครอบด้านหน้าและเห็นพื้นที่ทำงานภายใน.
ชุดนำสายเคเบิลพร้อมรางกระดูกงูบนเครื่องกัดทางทันตกรรม.

คำแนะนำสายเคเบิล

  • ขนาดกะทัดรัด มีรัศมีโค้งงอเล็ก
  • เงียบเนื่องจากสนามเสียงเล็ก
  • ง่ายต่อการเติม
โซ่กระดูกงูในเครื่องกัดทันตกรรมนำสายและท่อหลายเส้นผ่านแขนเครื่องอย่างปลอดภัย.

e-chain พร้อมติดตั้ง

  • energy chain system แบบครบชุดพร้อมสายเคเบิลเพื่อการติดตั้งที่ประหยัดเวลา
  • ลดเวลาการประกอบได้ถึง 95 นาที
ชุดรางเลื่อนแบบไฮบริดสำหรับรางเชิงเส้นในเครื่องกัดทางทันตกรรม.

การปรับเชิงเส้นของตัวเฮ้าส์ซิงค์

  • องค์ประกอบการเลื่อนที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
  • แข็งแกร่งและปราศจากสนิมเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน
  • ไม่ไวต่อฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก

เรื่องราวความสำเร็จ

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพร้อมถังหมุนและแผงควบคุมสำหรับทดสอบวัสดุ

หน่วยหล่อทันตกรรม: ปิดได้อย่างน่าเชื่อถือ

การใช้งานทางการแพทย์พร้อมชิ้นส่วน igus ในภาพคอลลาจของหุ่นยนต์ ระบบจับยึด และอุปกรณ์ห้องแล็บ.

เรื่องราวความสำเร็จเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา