ค้นพบกล่องตัวอย่างเทคโนโลยีทางการแพทย์

พลาสติกเคลื่อนไหวสำหรับใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการและเฟอร์นิเจอร์

กล่องตัวอย่างสินค้าเทคโนโลยีการแพทย์

อะไรอยู่ในกล่องตัวอย่างของคุณ?

  1. ไกด์โปรไฟล์ drylin W, T และ N ▼
  2. สกรูแห้งแบบลาดชัน
  3. ไดรฟ์ ▼ iglidur ®
  4. ตลับลูกปืนธรรมดา ▼ energy chain E6 ▼
  5. สายโซ่เฟล็กซ์และสายไดรฟ์ที่ปรับแต่งได้ ▼
  6. xiros B180
  7. ตลับลูกปืนร่องลึก ▼ ตลับลูกปืนหมอนบล็อก igubal ESTM ▼

3iglidurตลับลูกปืนเรียบ ® เป็นทางเลือกแทนตลับลูกปืนเรียบโลหะที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและคุ้มต้นทุน ด้วยสารหล่อลื่นแบบแข็งที่มีอยู่ในวัสดุพลาสติก จึงไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นเพิ่มเติม กล่องบรรจุบูชแบบมีหน้าแปลนที่ทำจากวัสดุสี่ชนิด:

4. energy chainพลาสติก

ลูกปืนหมอนบล็อก อิกุบาล ESTM-10
  • การทำงานเงียบมาก การสั่นสะเทือนต่ำ
  • อายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากการสั่นสะเทือนน้อยที่สุดและความแข็งแรงแรงดึงสูง
  • เหมาะสำหรับความเร็วสูงและการเร่งความเร็ว
  • ทนทานต่อการสึกหรอเป็นอย่างมากด้วยตัวเชื่อมต่อที่แทนที่สลักเกลียวและรู

6 xiros

ไดรลิน ดับเบิลยู ที และ เอ็น
  • เหมาะสำหรับอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -40 °C ถึง +80 °C
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • ทนทานต่อสารเคมีได้ดี
  • สอดคล้องกับ FDA

ตลับลูกปืนทรงกลมธรรมดา 7 ตลับลูกปืนทรงกลมเรียบ igubal

ลูกปืนหมอนบล็อก อิกุบาล ESTM-10
  • ซีรีย์มิติ: E ตามมาตรฐาน DIN ISO 12240
  • ตัวเรือนทำจากวัสดุ igumid ® G เสริมใยยาวที่ทนต่อแรงกระแทกเป็นพิเศษ
  • ลูกบอลทรงกลมที่ทำจากวัสดุ iglidur ® W300 ที่ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • ระยะยาวเหมาะสำหรับอุณหภูมิตั้งแต่ -30 °C ถึง +80 °C

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา