พลาสติกสำหรับการพิมพ์ 3 มิติที่ทนทานต่อการสึกหรอสำหรับส่วนประกอบในการใช้งานที่เคลื่อนไหว

วัสดุพิมพ์ 3D ของ igus: ฟิลาเมนต์ ผง SLS และเรซินเป็นภาพรวมวัสดุ.

ในหน้านี้ คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของวัสดุของเรา:

วัสดุสารพัดประโยชน์สำหรับอาหาร

เครื่องพิมพ์ 3D แบบ SLS ในพื้นที่ผลิตพร้อมเครื่องหลายเครื่องและหน้าจอควบคุม.
กองผงอยู่ข้างนอตเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู iglidur ที่พิมพ์ 3 มิติ.

ผงพลาสติก iglidur i3 SLS

  • ขายดีที่สุดในบริการการพิมพ์ 3 มิติ
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูงและมีความแข็งแรงสูงสุด
  • คุณสมบัติเชิงกลที่ดี
  • เหมาะสำหรับการใช้งานสไลด์และเกียร์
กองผง SLS พร้อมชิ้นส่วน iglidur i230 สำหรับการเผาผนึกด้วยเลเซอร์แบบเลือกเฉพาะ.

ผงพลาสติก iglidur i3 SLS

  • ทนทานต่อแรงโค้งงอสูง
  • ทนต่ออุณหภูมิสูงมากกว่า 180 °C
  • ปลอด PTFE และซิลิโคน
  • ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (ESD)
ไตรโบฟิลาเมนต์ iglidur i150 บนม้วนกระดาษแข็ง สีดำและสีขาว สำหรับการพิมพ์ 3D.

ไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur i150

  • เส้นใยที่ขายดีที่สุด
  • ใช้งานง่าย
  • เหมาะสำหรับความเร็วพื้นผิวต่ำ
  • อาหารเข้ากันได้ตาม EU10/2011

วัสดุทนความร้อน

เครื่องพิมพ์ 3D พร้อมรางเลื่อนเชิงเส้นและสกรูนำที่ทนความร้อนอยู่ในตัวเครื่อง.
  • ในการขึ้นรูปเส้นฟิลาเมนต์ทนความร้อนสูง คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถทำอุณหภูมิห้องพิมพ์ (Build chamber) ได้อย่างน้อย 160°C
  • สิ่งสำคัญเป็นพิเศษคือต้องจัดเก็บเส้นฟิลาเมนต์ทนความร้อนสูงให้พ้นจากความชื้น และต้องอบเส้นให้แห้งก่อนใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์
ม้วนใสพร้อม tribofilament iglidur A350 สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ.

ไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur A350

  • สามารถทนอุณหภูมิสูงถึง 180°C ในการใช้งานแบบต่อเนื่อง
  • สารหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL94-V0
  • เหมาะสำหรับหม้อนึ่งความดันและเป็นไปตามมาตรฐาน FDA
Tribofilament iglidur RW370 เส้นใยพิมพ์ 3D ที่มีคุณสมบัติหน่วงไฟ บนม้วน.

ไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur RW370

  • สามารถทนอุณหภูมิสูงถึง 180°C ในการใช้งานแบบต่อเนื่อง
  • สารหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL94-V0 และ DIN EN 45545
  • เส้นใยไตรโบฟิลาเมนต์ที่แข็งแรงที่สุด
ม้วนใสพร้อม tribofilament iglidur J260 สำหรับการพิมพ์ 3D.

ไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur J260

  • ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 120°C ในการทำงานต่อเนื่อง
  • ทนต่อสารเคมี
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดีมากที่โหลดต่ําและปานกลาง

วัสดุที่เหมาะกับ ESD

กองผงอยู่ข้างเฟืองที่พิมพ์ 3 มิติ.

ผงพลาสติก iglidur i8-ESD SLS

  • ความต้านทานการสัมผัส 104 ถึง 107 โอห์ม x ซม.
  • ป้องกัน UV สูง
  • สามารถประมวลผลได้ทั้งบนระบบที่มีและไม่มีเลเซอร์ CO2
น็อตเกลียวมีหน้าแปลน iglidur i9-ESD บนกองผง.

ผงพลาสติก iglidur i9-ESD SLS

  • ความต้านทานการสัมผัส 106 ถึง 109 โอห์ม  x ซม.
  • ป้องกันกระแสรบกวนในส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า
  • เพิ่มความแข็งแกร่ง
ชิ้นส่วน ESD พิมพ์ 3D ตัดพื้นหลังออก มีรูสองรูบนพื้นหลังสีส้ม.

ชิ้นส่วนตัวอย่างฟรี

ฟิลาเมนต์ iglidur i151 สามม้วน สีดำ สีขาว และสีน้ำเงิน สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ.

ไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur i151

  • สอดคล้องกับกฎระเบียบทางด้านอาหารขององค์การอาหารและยาและสหภาพยุโรป 10/2011
  • ด้วยการที่สีเป็นสีฟ้าทำให้สามารถมองเห็นได้โดยง่าย
  • สามารถประมวลผลด้วยเครื่องพิมพ์ใดก็ได้
เฟืองหนอนในกองผง.

ผง iglidur i3 SLS

  • เข้ากันได้กับอุตสาหกรรมอาหารตาม FDA
  • รายละเอียดพื้นผิวแม่นยำ
  • เหมาะสำหรับล้อตัวหนอน
ชุดเฟืองหนอนพิมพ์ 3D แยกพื้นหลังบนฉากสว่าง.

ชิ้นส่วนตัวอย่างฟรี

วัสดุสำหรับส่วนประกอบโครงสร้างและการพิมพ์หลายวัสดุ

เส้นใย igumid P150 บนม้วนสำหรับการพิมพ์ 3 มิติแบบหลายวัสดุ.

igumid  P150 เส้นใยเสริมแรง

  • ความแข็งแรงรับแรงดัดงอ 87MPa โมดูลัสความยืดหยุ่น 5GPa
  • แข็งแกร่งและแข็งแกร่งมากด้วยการเสริมแรงด้วยไฟเบอร์
  • ไม่หล่อลื่นด้วยตนเองวัสดุโครงสร้างสําหรับส่วนประกอบที่มีน้ําหนักเบา
ม้วนเส้นใส igumid P190 สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ.

igumid  P190 เส้นใยเสริมแรง

  • กำลังรับแรงดัดงอ 237MPa การดัดงอ 11.5GPa
  • แข็งแกร่งและแข็งแกร่งมากด้วยการเสริมแรงด้วยไฟเบอร์
  • ไม่หล่อลื่นด้วยตนเองวัสดุโครงสร้างสําหรับส่วนประกอบที่มีน้ําหนักเบา
ชิ้นส่วนข้อต่อ igus พิมพ์ 3 มิติ พร้อมบูชสีขาวสองชิ้น.

ชิ้นส่วนตัวอย่างฟรี

เรซิน DLP และ LCD

เรซิน iglidur i4000 ถูกเทลงในเครื่องพิมพ์ 3 มิติและพิมพ์เฟือง.
ขวดเรซินพิมพ์ 3 มิติ iglidur i2000-PR สีดำ.

เรซิน iglidur i2000

  • ทนทานต่อการสึกหรอและใช้งานได้ยาวนาน: มีอายุการใช้งานสูงกว่าเรซินวิศวกรรมมาตรฐานทั่วไปถึง 50 ถึง 80 เท่า
  • ปราศจากไฟเบอร์
  • สีดำ
ขวดเรซิน iglidur i3000-PR สำหรับพิมพ์ 3 มิติพร้อมฉลากสีส้ม.

เรซิน iglidur i3000

  • ทนทานต่อการสึกหรอสูงมาก: อย่างน้อย ทนทานต่อการสึกหรอสูงมาก: มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเรซินสำหรับการพิมพ์ 3 มิติทั่วไปอย่างน้อย 30 ถึง 60 เท่า
  • มีความแข็งแรงและความแข็งแกร่งสูงมาก (ความแข็งแรงดัดงอ: 90 MPa)
ขวดเรซินพิมพ์ 3D iglidur i4000-PR สีแอนทราไซต์พร้อมฉลากสีส้ม.

เรซิน iglidur i4000

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานฟันเฟืองที่มีความแม่นยำสูง
  • มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเรซินมาตรฐานสูงสุดถึง 3.5 เท่า จากผลการทดสอบการทำงานของฟันเฟือง
  • มีอัตราการยืดตัว ณ จุดขาด (Elongation at break) สูงกว่าวัสดุรุ่น i3000 ถึง 13 เท่า
  • มีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี
iglidur i6000 และ i6000-BLUE เรซินสำหรับพิมพ์ 3D ในขวดสีขาวและสีน้ำเงิน.

เรซิน iglidur i3000

  • ปลอดภัยต่ออาหารตามมาตรฐาน EU 10/2011
  • พื้นผิวมีคุณภาพสูง (ความหยาบผิว Ra = 0.8 µm; Rz = 4.2 µm)
  • ปราศจากไฟเบอร์
  • มีให้เลือกทั้งสีขาวและสีน้ำเงิน

เคล็ดลับการพิมพ์ 3 มิติ

ปกไวท์เปเปอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 3D และหัวข้อเกี่ยวกับ 24 เคล็ดลับการพิมพ์ 3D ด้วยฟิลาเมนต์.

โปรไฟล์การพิมพ์เส้นใยฟิลาเมนต์

เส้นใยพิมพ์ 3D บนแกนกระดาษแข็งและชิ้นส่วนพิมพ์จาก tribofilament iglidur.

การทดสอบ

เฟืองพิมพ์ 3 มิติในการทดสอบการสึกหรอบนแท่นทดสอบ.

บริการพิมพ์สามมิติ

เครื่องมือออนไลน์ iglidur designer บนแท็บเล็ตพร้อมเฟืองและการเลือกวัสดุสำหรับบริการพิมพ์ 3D.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา