โคบอทผลิตจากพลาสติกประสิทธิภาพสูง

Cobot คืออะไร?

  • สามารถผสานรวม Cobots เข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น
  • หุ่นยนต์ประเภทนี้ทำหน้าที่ที่น่าเบื่อ สิ้นเปลืองเวลา หรืออาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้
  • โคบอทส์ที่ทำจากพลาสติกประสิทธิภาพสูง เช่น ReBeL มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพียง 8 กิโลกรัม ใช้งานง่าย และผ่อนชำระได้รวดเร็วเนื่องจากมีราคาถูก

เป็น ReBeLutionราคา 4,970 ยูโร

โคบอทราคาเท่าไหร่?

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับ cobot igus

ไอคอนความแข็งแกร่ง

รับน้ำหนักได้สูงสุด 2 กก.

ไอคอนการเข้าถึง

ระยะสูงสุด 664mm

ไอคอน DOF

อิสระสูงสุด 6 องศา

ไอคอนความเร็ว

ความเร็วสูงสุด 7 picks/min

ไอคอนความสามารถในการทำซ้ำ

ความสามารถในการทำซ้ำ ±1.0 มม.

ไอคอนสเกล

น้ำหนัก 8.2kg

ไอคอนโคบอท

ได้รับการรับรองจากสถาบันความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ไอคอนห้องคลีนรูม

ห้องคลีนรูม คลาส 4

ไอคอนเงียบ

58.2เดซิเบลเอ

ไอคอนพลังงาน

การบริโภคเฉลี่ย 40W

ไอคอนน้ำหนัก

สูงสุด 2.5กก. โหลด

Cobots ครอบคลุมการประยุกต์ใช้ในด้านใดบ้าง?

Cobot ReBeL ผลิตที่ไหน

การประกอบ PCB ในประเทศเยอรมนี

เตาบัดกรี

การประกอบ

วางสายเคเบิล

การติดตั้งซอฟต์แวร์

การติดตั้งซอฟต์แวร์ ReBeL

การประกันคุณภาพ

การรับรองคุณภาพโคบอท ReBeL

รุ่นโคบอทปัจจุบันในซีรีย์ ReBeL

REBEL-6DOF-00

ReBeL® cobot 6 DOF

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

ReBeL® แกนที่ 7

RBTX-TRUP-0001

ReBeL® cobot workstation

ร้านค้าออนไลน์ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ

ร้านค้าออนไลน์

ตัวกำหนดค่า ReBeL®

ตัวกำหนดค่าโคบอท

การนัดหมายสำหรับการไลฟ์สดสาธิตReBeL®

นัดหมายเพื่อเข้าชมสาธิตการใช้งาน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

PIMOLSETTAPUN_Tanakorn
Tanakorn Pimolsettapun

Sales Engineer Low Cost Automation

+66(0) 98 358 7854ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา