เปลี่ยนภาษา :
เนื่องจากขนาดบรรจุภัณฑ์ รูปทรงภาชนะ และการออกแบบขวดมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมในปัจจุบัน ทำให้ช่องลำเลียงสินค้าบนสายพานต้องมีความยืดหยุ่นสูง สิ่งสำคัญคือการปรับตั้งค่าต่างๆ ต้องทำได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบแบบโมดูลาร์ ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์แกนเชิงเส้นที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบหมุนด้วยมือไปจนถึงระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ใช้แอคชูเอเตอร์และระบบควบคุม เรามีทุกโซลูชันสำหรับการปรับความกว้างของสายพานเลียงอย่างง่ายดาย

ด้วยระบบเกียร์โมดูลาร์ Drygear Apiro เช่น บริเวณทางเข้าช่องลำเลียงสินค้าต่างๆ สามารถนำมาใช้ได้ในลักษณะโมดูลาร์อย่างยิ่งและคุ้มต้นทุน

ระบบกำหนดตำแหน่งใช้เมื่อใด? มีผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถใช้ได้บ้าง? และแต่ละชนิดมีข้อดีอย่างไร? ที่นี่คุณจะพบกับสิ่งทั้จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนขนาดของเครื่องจักร


ระบบสายพานลำเลียงหลากหลายรูปแบบถูกนำมาใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ลูกลิ้งลำเลียง ลูกล้อลำเลียง ลูกบอลลำเลียง หรือวิธีการขนส่งอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือต้องมีการรองรับแบริ่งที่เหมาะสมเสมอ บูชพลาสติก iglidur และตลับลูกปืนเม็ดกลม xiros ลูกกลิ้งลำเลียงและลูกบอลลำเลียงของเรา ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นหรือการบำรุงรักษาใด ๆ และสามารถรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้ของระบบสายพานลำเลียง แม้ในอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนสูงและต้องทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา
ในการเลือกลูกกลิ้งนำ ทาง สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณารายละเอียดปลีกย่อย และมองหาโซลูชันที่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานนั้น ๆ เช่น การเลือกใช้วัสดุ (ไม่จำเป็นต้องเป็นโลหะเสมอไป) และความเป็นไปได้ของการพิมพ์ 3 มิติ White paper ฉบับนี้จะให้คำแนะนำแก่ผู้ออกแบบระบบลำเลียงในการค้นหาลูกกลิ้งนำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละการใช้งาน

การป้อนสินค้าหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในอื่น ๆ การทำงานของสายพานลำเลียงจะต้องไร้ที่ติเสมอ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับ จุดรองรับตลับลูกปืน (bearing points) ของสายพานลำเลียงจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพดังกล่าว แม้จะใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีการปนเปื้อนสูง การทำงานของจุดรองรับตลับลูกปืนควรต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุดและมีความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริง

โรงเบียร์ Chimay (ชิเม่) อันเป็นที่รู้จักจากเบียร์ Trappist (แทรปปิสต์) แบบดั้งเดิมในประเทศเบลเยียม ได้เลือกใช้ตลับลูกปืนพลาสติก igubal H3 ชนิดไม่ต้องหล่อลื่น ในไลน์บรรจุขวด แทนตลับลูกปืนโลหะแบบเก่าที่เคยติดตั้งไว้ ซึ่งมักเกิดสนิมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เพลาเสียหายและส่งผลให้เครื่องจักรต้องหยุดทำงาน การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้โรงเบียร์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดงานบำรุงรักษาลงได้อย่างมาก

ลูกกลิ้งขอบสายพานที่ทนทานและทนต่อการเกิดสนิม ซึ่งผลิตจากวัสดุ iglidur ช่วยให้สายพานลำเลียงเปลี่ยนทิศทางได้อย่างน่าเชื่อถือ แม้ภายใต้แรงกดสูง วัสดุ iglidur มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกการใช้งาน เช่น iglidur H1 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการทำงานต่อเนื่องในอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษ ขณะที่ iglidur A250 สอดคล้องตามมาตรฐานอาหาร FDA และ EU/2011

ลูกกลิ้งขอบสายพาน iglidur ใช้ในสายพานลำเลียงของ Krones AG ด้วยความเร็วสูงและการทำงานต่อเนื่อง


ในระบบสายพานลำเลียง สินค้าสามารถเสียหายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณพื้นและผนังของช่องลำเลียงสินค้า เพื่อป้องกันขวดเกิดรอยขีดข่วน กล่องบรรจุภัณฑ์เสียหาย พื้นผิวเหล่านี้จึงต้องสามารถรองรับแรงกระแทกและมีแรงเสียดทานน้อยที่สุด สามารถยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และภาชนะได้ด้วยแผ่นรอง tribo-tape หรือแผ่นบาร์สต็อกที่ทำจากวัสดุ iglidur ที่ปรับปรุงแรงเสียดทานให้เหมาะสมที่สุด
แผ่นรองสึกเหรอบริเวณภาชนะรองรับและรางคัดออก ช่วยลดแรงเสียดทานในระบบการบรรจุนี้ได้เป็นอย่างดี


โตะจัดเก็บและพักสินค้า สามารถทำหน้าที่เป็นพื้นที่เก็บชิ้นส่วนเพื่อรองรับช่วงการผลิตสูงสุดได้อย่างง่ายดาย ทั้งลิเนียไกด์ที่ขับเคลื่นด้วยสายพานฟันเฟือง (drylin toothed belt axes) และแผ่นรอง tribo-tape ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาใดๆ
การปรับตั้งค่าระบบ: เลือกใช้เมื่อไหร่ มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง และมีข้อดีอย่างไร? พบกับสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนขนาดได้ที่นี่

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.