เปลี่ยนภาษา :

energy chain พลาสติกที่ตรวจจับด้วยแม่เหล็กสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยาสูบ
แม้แต่ในโรงงานผลิตที่ทันสมัยที่สุด ก็ไม่สามารถตัดปัญหาการทำงานผิดปกติของเครื่องจักรหรืออุบัติเหตุได้อย่างสิ้นเชิง เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถค้นหาสิ่งแปลกปลอมในอาหารได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ในกรณีดังกล่าว ความสามารถในการตรวจจับวัสดุจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง วัสดุ DT ของ igumid สามารถจดจำได้โดยระบบตรวจจับโลหะทั่วไปทั้งหมดแม้กระทั่งชิ้นส่วนที่เล็กที่สุด จึงสามารถเลือกได้โดยอัตโนมัติ
หมายเลขชิ้นส่วน..
ความสูงภายใน
สูง [mm]
ความกว้างด้านใน
Bi [mm]
ความสูงภายนอก
ha [mm]
ความกว้างด้านนอก
Ba [mm]
รัศมีการโค้งงอ
R [mm]
1400|1500|1450|1480.บี.โรดที
21
15 - 125
28
28,5 - 138,5
35 - 180
2400|2500|2450|2480.บี.โรดที
25
25 - 125
35
41 - 141
55 - 250
2600|2700|2650|2680.บี.โรดที
35
50 - 175
50
66 - 194
63 - 250
3400|3500|3450|3480.บี.โรดที
45
50 - 250
64
70 - 270
75 - 300
E4.21.บีโอดีที
21
30 - 120
28
44 - 134
38 - 200
E4.28|R4.28.บี.โรดที
28
40 - 300
42
60 - 320
55 - 250
E4.32|H4.32|R4.32.บี.โรดที
32
50 - 400
54
73 - 423
63 - 300
E4.42|H4.42|R4.42.บี.โรดที
42
50 - 400
64
76 - 426
75 - 350
E4.56|H4.56|R4.56.บี.โรดที
56
50 - 600
84
84 - 634
135 - 500
E4.80|H4.80|R4.80.บี.โรดที
80
50 - 600
108
100 - 650
150 - 1,000
ด้วยความเร็ว 20 ม./นาทีของเศษอนุภาคที่ผ่าน สามารถตรวจจับอนุภาคจากลูกบอลขนาด 1.0 มม. ได้

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.