เปลี่ยนภาษา :
| หมายเลขชิ้นส่วน | เอ, -0,3 [mm] | H [mm] | อี1, ±0,15 [mm] | อี2, ±0,15 [mm] | ความยาวพื้นฐาน lx [mm] | ความยาวพื้นฐาน [mm] | R [mm] | f [mm] | ลิตร, ±0.1 [mm] | ขอบคุณ [mm] | ทีเอส [mm] | tg | เคที [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-XY-12 | 85 | 56 | 70 | 73 | 145 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 |
| SHT-XY-08 | 65 | 42 | 52 | 56 | 96 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | M6 | 7 |
| SHT-XY-12-พลา | 85 | 56 | 70 | 73 | 145 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 |
| SHT-XY-20-EWM-PL | 130 | 86 | 108 | 115 | 202 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | sg | ง [mm] | T | ล1 [mm] | d1<br /> Standard<br /> | d1<br /> Alternative<br /> | l2 [mm] | มาตรฐาน d2 | d2<br /> Alternative <br /> | ฮา1 [mm] | ฮา2 [mm] | ว. ฮา2-ฮา1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-XY-12 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6 ชม. 9 น. | 17 | 6 ชม. 9 น. | 18 | 38 | 20 | |
| SHT-XY-08 | M5 | 8 | TR6x2/TR6.35x2.54 | 15.5 | TR6x2/TR6.35x2.54 | 5 | 15 | 5 | 13 | 29 | 16 | |
| SHT-XY-12-พลา | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6 ชม. 9 น. | 17 | 6 ชม. 9 น. | 18 | 38 | 20 | |
| SHT-XY-20-EWM-PL | M8 | 20 | TR18x4 | 26 | TR18x4 | - | 26 | 12.00 น. | 23 | 63 | 40 |
ตัวเลือกต่อไปนี้มีให้เลือกสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ SHT-XY


In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.