เปลี่ยนภาษา :

ระยะชักสั้น - มีหรือไม่มีตัวรองรับ
โซ่ e-chain ของ igus สามารถใช้โดยไม่ต้องรองรับได้ในระดับจำกัด หากใช้โดยหมุน 90° ความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับที่ด้านข้างขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:
ยิ่งมีภาระเพิ่มเติมของโซ่ e มากเท่าไหร่ ความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับก็จะสั้นลงเท่านั้น ความกว้างของโซ่จะสอดคล้องกับความสูงที่หมุน 90° ความสูงที่มากขึ้นและรัศมีการโค้งงอที่เล็กลงส่งผลให้มีเสถียรภาพมากขึ้น หากการเคลื่อนที่ในแกนที่สองถูกเพิ่มเข้ากับการเคลื่อนที่ขนานของศูนย์กลางโซ่ทั้งสอง ความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับก็จะได้รับผลกระทบ สำหรับการใช้งานที่มีภาระต่ำ การยึดและการรองรับตามปกติด้วยองค์ประกอบการเชื่อมต่อมาตรฐานก็เพียงพอแล้ว ตัวอย่างเช่น หากภาระเพิ่มเติมและความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับสูงขึ้น โซ่ e จะต้องได้รับการรองรับทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากมีการใช้งานที่เป็นไปได้จำนวนมาก โปรดติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับกรณีเฉพาะของคุณ
การเคลื่อนที่ระยะไกล การเลื่อน
สามารถเคลื่อนที่ได้ไกล 100 ม. ขึ้นไปโดยวางตะแคงข้างด้วยโซ่ e-chain ของ igus และการนำทางที่เกี่ยวข้อง โซ่ทุกประเภทได้รับการออกแบบให้สามารถเลื่อนบนส่วนข้างได้ โซ่เลื่อนอาจเป็นพลาสติก สเตนเลส หรือเหล็กชุบสังกะสีของ igus ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านความเร็วในการเคลื่อนที่และอายุการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องใช้ลูกปืนลูกกลิ้งและลูกกลมหรือองค์ประกอบเลื่อนเพิ่มเติมสำหรับโซ่ e-chain ของ igus แผนภาพด้านล่างแสดงหลักการของรางนำทางของ igus
สายเคเบิลและท่อยาง
สายเคเบิลและท่อยางต้องได้รับการนำทางในลักษณะที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระใน e-chain ตลอดเวลา ระบบโมดูลาร์ของ igus มีตัวเลือกมากมายสำหรับสิ่งนี้ เช่น ตัวเว้นระยะ สอบถามแผนโครงการฟรีสำหรับการใช้งานของคุณ

หลักการของรางนำทางสำหรับการเดินทางไกลแบบติดด้านข้าง

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.