เปลี่ยนภาษา :
การสึกหรอแบบหมุน โหมดเดินทางเดียว

มุมหมุน: 48°; โหลด: 29.5MPa
ผลการทดสอบ
แม้ว่า iglidur ® J ที่มี แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้ 35 Mpa จะไม่ใช่ "วัสดุงานหนัก" ทั่วไป แต่ก็แสดงผลลัพธ์ที่ดีมากในการทดสอบนี้บนเพลาสเตนเลสสตีลอ่อน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของข้อเท็จจริงที่ว่าแรงดันพื้นผิวสถิตย์ที่ยอมรับได้สูงไม่จำเป็นต้องเป็นตัวบ่งชี้ความต้านทานการสึกหรอที่สำคัญในการใช้งานแบบไดนามิก ตลับลูกปืนแบบรีดโลหะ (แรงดันพื้นผิวสถิตย์ที่ยอมรับได้ > 100 MPa) ยังแสดงให้เห็นการสึกหรอที่ค่อนข้างต่ำ แม้ว่าพื้นผิวที่แข็งกว่าจะเหมาะสมกว่าสำหรับตลับลูกปืนประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม รูปภาพแสดงให้เห็นว่าชั้นเลื่อนในเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในสึกหรอไปบางส่วนแล้ว ซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งาน
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.