เปลี่ยนภาษา :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิดูร์ ดี
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1,40
สี
สีเขียว
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% โดยน้ำหนัก
0,3
ดิน 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
น้ำหนัก-%
1,1
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิกเทียบกับเหล็ก
µ
0,08 - 0,26
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล xm/s
0,27
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสการดัด
เมกะปาสคาล
2.000
ดิน 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C
เมกะปาสคาล
72
ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด
เมกะปาสคาล
70
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
23
ความแข็งชอร์ดี
78
ดินแดง 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+90
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นบน
องศาเซลเซียส
+110
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-50
การนำความร้อน
ดับเบิลยู/เอ็มเอ็กซ์ เค
0,25
แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
เค-1 x 10-5
11
ดิน 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ค่าความต้านทานปริมาตร
Ωซม.
> 1014
มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
Ω
> 1014
ดิน 53482
ตาราง 01: ข้อมูลวัสดุ

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® D ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ +20 °C ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = โหลด [MPa]
เมื่อพัฒนา iglidur ® D เป็นวัสดุสำหรับตลับลูกปืนแบบเรียบ ราคาที่ต่ำมากถือเป็นส่วนสำคัญของโปรไฟล์ความต้องการ นอกจากนี้ ยังต้องบรรลุค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำในการทำงานแบบแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเร็วสูง วัสดุที่ประกอบด้วยซิลิโคนยังให้ค่าแรงเสียดทานต่ำอย่างโดดเด่นในการทำงานแบบแห้ง และแทบจะไม่มีการลื่นไถล

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (23 MPa ที่ +20 °C)
X = อุณหภูมิ [°C]
Y = โหลด [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำคือพารามิเตอร์วัสดุทางกล ซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อสรุปผลเกี่ยวกับไตรโบโลยีได้ ความแข็งแรงอัดของตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® D จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพ 02 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้

แผนภาพที่ 03: การเสียรูปภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิ
X = โหลด [MPa]
Y = การเสียรูป [%]
ตลับลูกปืน iglidur ® D ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการรับน้ำหนักในแนวรัศมีต่ำ แผนภาพที่ 03 แสดงการเสียรูปยืดหยุ่นของ iglidur ® D ภายใต้การรับน้ำหนักในแนวรัศมี ภายใต้แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำคือ 23 MPa การเสียรูปจะอยู่ที่ประมาณ 3% การเสียรูปพลาสติกสามารถละเลยได้จนถึงค่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการกระแทกด้วย

แผนภาพ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความเร็วพื้นผิว p = 0.75MPa
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
แรงเสียดทานและการสึกหรอ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจะลดลงในลักษณะเดียวกับความต้านทานการสึกหรอของโหลดที่ต้องรับ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจะถึงค่าที่เหมาะสมที่สุดในช่วง Ra ระหว่าง 0.4 ถึง 0.6 μm

แผนภาพที่ 05: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความดัน v = 0.01m/s
X = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
Y = ภาระ [MPa]
อิกลิดูร์ ดี
แห้ง
อ้วน
น้ำมัน
น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ
0,08 - 0,26
0,09
0,04
0,04
ตารางที่ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่อเหล็ก
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

แผนภาพ 06: การสึกหรอ การใช้งานแบบหมุนด้วยวัสดุเพลาที่แตกต่างกัน p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = วัสดุเพลา
Y = การสึกหรอ [μm/km]
A = อะลูมิเนียม ชุบอโนไดซ์แข็ง
B = เหล็กตัดอิสระ
C = Cf53
D = Cf53 ชุบโครเมียมแข็ง
E = เหล็กกล้าคาร์บอน HR
F = 304 SS
G = เหล็กกล้าเกรดสูง
วัสดุเพลา
แผนภาพ 06 และ 07 แสดงส่วนขยายของผลการทดสอบกับวัสดุเพลาที่แตกต่างกันซึ่งดำเนินการกับตลับลูกปืนธรรมดาจาก iglidur ® D
หากวัสดุเพลาที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการนี้ โปรดติดต่อเรา

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.