สายการผลิตอัตโนมัติพร้อมระบบลำเลียงและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม.

วัสดุ iglidur® สำหรับการทำงานต่อเนื่องทำอะไรได้บ้าง

  • ไม้กอล์ฟทนทานอเนกประสงค์ ทนทานต่อการสึกหรอสูงบนเพลา (เกือบ) ทั้งหมด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมาก
  • การสึกหรอต่ำด้วยวัสดุเพลาหลายชนิด
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำในการทำงานแบบแห้ง
  • การลดแรงสั่นสะเทือน
เม็ดวัสดุ iglidur J กองสีเหลือง.
  • ไม้กอล์ฟสำหรับการแข่งขันความทนทานแบบคลาสสิก ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีบนก้าน (เกือบ) ทั้งหมด
  • สำหรับระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานเป็นพิเศษ
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูงมาก
เม็ดวัสดุสีอ่อนสำหรับตัวอย่างวัสดุ.
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับน้ำหนักแบบหมุนและสั่น
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • ความต้านทานสื่อดี
  • การดูดซับความชื้นต่ำ
เม็ดวัสดุ iglidur J3 สีเหลือง.
  • สามารถใช้งานได้กับเพลาและโหลดต่างๆ มากมาย
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานบนเหล็กต่ำมาก
  • ตรงตามข้อกำหนดการป้องกันอัคคีภัยของสำนักงานการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) สำหรับภายในเครื่องบิน
  • สำหรับการใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงสุดถึง +180°C
  • สำหรับการโหลดปานกลางถึงสูง
เม็ดวัสดุสีเบจเป็นกองบนพื้นหลังสีขาว.
  • เหมาะสำหรับเพลาพลาสติก
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดีมากที่โหลดต่ำและปานกลาง
  • ความต้านทานสื่อดี
  • ทนอุณหภูมิได้สูงกว่า iglidur ® J
เม็ดวัสดุ iglidur J260
  • รองเท้าวิ่งความทนทานพร้อมโปรไฟล์รอบด้าน
  • ทนทานต่อการสึกหรอมาก
  • สำหรับการใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงสุดถึง +180°C
  • เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
เม็ดวัสดุ iglidur W360.
  • สำหรับความเร็วสูง
  • พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานแบบหมุนเร็ว
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมาก
  • ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีมาก
วัสดุเม็ดสีเบจเป็นกองบนพื้นหลังสีขาว.
  • ทนทานต่ออุณหภูมิและสื่อ
  • สำหรับการใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงสุดถึง +250°C
  • ความเร็วในการหมุนสูงสุด 5 เมตร/วินาที
  • ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีมาก
เม็ดวัสดุสีเข้ม
  • วัสดุราคาถูก
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • ทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดี
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำในการทำงานแบบแห้ง
  • คุ้มค่ามาก
เม็ดวัสดุ.
  • วัสดุราคาถูกด้วยซิลิโคน
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำที่ความเร็วสูง
  • สำหรับโหลดต่ำ
  • คุ้มค่ามาก
เม็ดวัสดุสีเขียวสำหรับ iglidur D.
  • สำหรับเพลาอลูมิเนียมโดยเฉพาะ
  • อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษบนอลูมิเนียมอโนไดซ์
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • การสึกหรอต่ำ
เม็ดวัสดุสีดำสำหรับ iglidur J200.
  1. อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดในระยะยาว
  2. แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำที่ +20°C
  3. การรวมกันที่ดีที่สุดสำหรับ p = 1MPa, v = 0.3m/s, การหมุน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา