เปลี่ยนภาษา :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิเดอร์ GV0
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1,53
สี
สีดำ
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% โดยน้ำหนัก
0,7
ดิน 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
น้ำหนัก-%
4,0
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิกเทียบกับเหล็ก
μ
0,07-0,20
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล xm/s
0,5
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสการดัด
เมกะปาสคาล
7.900
ดิน 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C
เมกะปาสคาล
140
ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด
เมกะปาสคาล
100
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
75
ความแข็งชอร์ดี
80
ดินแดง 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+130
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด
องศาเซลเซียส
+210
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-40
การนำความร้อน
ดับเบิลยู/เอ็มเอ็กซ์ เค
0,25
แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
เค-1 x 10-5
9
ดิน 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ค่าความต้านทานปริมาตร
Ωซม.
< 1012
มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
Ω
< 1011
ดิน 53482
ตาราง 01: ข้อมูลวัสดุ

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® GV0 ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ +20 °C ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = โหลด [MPa]
iglidur ® GV0 เป็นวัสดุ iglidur ® ตัวแรกที่มีระดับ V0 ตามมาตรฐาน UL94 สำหรับการใช้งานทั่วไปในช่วงอุณหภูมิปกติ วัสดุ iglidur ® อื่นๆ ที่มีระดับ V0 ทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มอุณหภูมิสูง คุณสมบัติทางกลและทางความร้อนโดยทั่วไปนั้นเทียบเคียงได้กับ iglidur ® G ซึ่งเป็นวัสดุอเนกประสงค์

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (75 MPa ที่ +20 °C)
X = อุณหภูมิ [°C]
Y = โหลด [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
ความแข็งแรงของตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® G V0 จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพ 02 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้ ที่อุณหภูมิการใช้งานที่อนุญาตในระยะยาวที่ +130 °C แรงดันพื้นผิวที่อนุญาตยังคงอยู่ที่ประมาณ 35 MPa แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นพารามิเตอร์ของวัสดุเชิงกล ไม่สามารถสรุปผลเกี่ยวกับไตรโบโลยีได้จากสิ่งนี้

แผนภาพที่ 03: การเสียรูปภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิ
X = โหลด [MPa]
Y = การเสียรูป [%]
แผนภาพ 03 แสดงการเสียรูปยืดหยุ่นของ iglidur ® G V0 ภายใต้แรงกดในแนวรัศมี การเสียรูปยืดหยุ่นสามารถละเลยได้จนถึงแรงดันประมาณ 100 MPa แต่ยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแรงกดด้วย

แผนภาพ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความเร็วพื้นผิว p = 1MPa
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
แรงเสียดทานและการสึกหรอ
เช่นเดียวกับความต้านทานการสึกหรอ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ ก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาระเช่นกัน ที่น่าสนใจคือ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อภาระเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเร็วในการเลื่อนที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความสัมพันธ์นี้จะอธิบายถึงความเหมาะสมอย่างยิ่งของตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® G V0 สำหรับภาระสูงและความเร็วต่ำ (แผนภาพ 04 และ 05)

แผนภาพที่ 05: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความดัน v = 0.01m/s
X = โหลด [MPa]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
อิกลิเดอร์ จี วีโอ
แห้ง
จารบี
น้ำมัน
น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
ตาราง 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ iglidur G V0 เทียบกับเหล็ก
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

แผนภาพ 06: การสึกหรอ การใช้งานแบบหมุนด้วยวัสดุเพลาที่แตกต่างกัน p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = วัสดุเพลา
Y = การสึกหรอ [μm/km]
A = อะลูมิเนียม ชุบอโนไดซ์แข็ง
B = เหล็กตัดอิสระ
C = Cf53
D = Cf53 ชุบโครเมียมแข็ง
E = เหล็กกล้าคาร์บอน HR
F = 304 SS
G = เหล็กกล้าเกรดสูง
วัสดุเพลา
แรงเสียดทานและการสึกหรอขึ้นอยู่กับคู่ที่จับคู่กันอย่างมาก เพลาที่เรียบเกินไปจะเพิ่มทั้งค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและการสึกหรอของตลับลูกปืน iglidur ® G V0 เหมาะที่สุดสำหรับพื้นผิวที่มีพื้นผิวเรียบเฉลี่ย Ra ระหว่าง 0.6 และ 0.8 μm แผนภาพ 06 แสดงผลการทดสอบเพิ่มเติมโดยใช้วัสดุเพลาต่างๆ ที่ดำเนินการกับตลับลูกปืน iglidur ® G V0 ในบริบทนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าความแข็งที่แนะนำของเพลาจะเพิ่มขึ้นตามภาระที่เพิ่มขึ้น หากภาระเกิน 2 MPa ควรทราบว่าอัตราการสึกหรอ (ความชันของเส้นโค้ง) มีแนวโน้มที่จะลดลงตามความแข็งของวัสดุเพลา การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวแบบหมุนและแบบหมุนกลับแสดงให้เห็นว่า iglidur ® G มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวแบบหมุนกลับ (แผนภาพ 07) หากวัสดุเพลาที่คุณนึกถึงไม่รวมอยู่ในผลการทดสอบที่นำเสนอที่นี่ โปรดติดต่อเรา

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.