เปลี่ยนภาษา :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิเดอร์ เจ2
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1,44
สี
สีเหลืองอ่อน
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% โดยน้ำหนัก
0,2
ดิน 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
น้ำหนัก-%
1,3
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิกเทียบกับเหล็ก
µ
0,11 - 0,27
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล xm/s
0,23
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสการดัด
เมกะปาสคาล
3.605
ดิน 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C
เมกะปาสคาล
101
ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด
เมกะปาสคาล
77
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
46
ความแข็งชอร์ดี
หมายเหตุ
ดินแดง 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+90
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นบน
องศาเซลเซียส
+110
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-50
การนำความร้อน
[W/m x K]
0,25
แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
[K-1 x 10-5]
7
ดิน 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ค่าความต้านทานปริมาตร
Ωซม.
> 1013
มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
Ω
> 1012
ดิน 53482
ตาราง 01: ข้อมูลวัสดุ

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® J2 ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ +20 °C ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = โหลด [MPa]
iglidur ® J2 สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงกับ iglidur ® J แบบคลาสสิกของเราในแง่ของข้อมูลจำเพาะทางกลและความร้อนโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม iglidur ® J2 เหนือกว่า iglidur ® J ในแง่ของข้อมูลจำเพาะทางกล เช่น แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ อย่างไรก็ตาม ความต้านทานการสึกหรอในการทำงานแบบแห้งนั้นด้อยกว่า

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (46 MPa ที่ +20 °C)
X = อุณหภูมิ [°C]
Y = โหลด [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
ความแข็งแรงเชิงอัดของตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® J2 จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพ 02 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้ แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำแสดงถึงพารามิเตอร์ของวัสดุเชิงกล ไม่สามารถสรุปผลเกี่ยวกับไตรโบโลยีได้จากสิ่งนี้

แผนภาพที่ 03: การเสียรูปภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิ
X = โหลด [MPa]
Y = การเสียรูป [%]
แผนภาพ 03 แสดงการเสียรูปยืดหยุ่นของ iglidur ® J2 ภายใต้ภาระแนวรัศมี การเสียรูปยืดหยุ่นที่เป็นไปได้นั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาของภาระเป็นต้น

แผนภาพ 06: การสึกหรอ การใช้งานแบบหมุนด้วยวัสดุเพลาต่ำกว่า p = 1MPa, v = 0.3m/s
X = วัสดุเพลา
Y = การสึกหรอ [μm/km]
A = อะลูมิเนียม ชุบอโนไดซ์แข็ง
B = เหล็กตัดอิสระ
C = Cf53
D = Cf53 ชุบโครเมียมแข็ง
E = เหล็กกล้าคาร์บอน HR
F = 304 SS
G = เหล็กกล้าเกรดสูง
วัสดุเพลา
แรงเสียดทานและการสึกหรอยังขึ้นอยู่กับคู่ที่จับคู่กันอย่างมาก เพลาที่เรียบเกินไปจะเพิ่มทั้งค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและการสึกหรอของตลับลูกปืน แผนภาพ 06 แสดงผลการทดสอบเพิ่มเติมด้วยวัสดุเพลาที่แตกต่างกัน ในแผนภาพ 06 จะเห็นได้ว่า iglidur J2 ให้ค่าการสึกหรอที่ดีในการหมุนที่ 1 MPa โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหล็กตัดฟรี ในการทำงานแบบแห้ง ค่าการสึกหรอของวัสดุเพลาอื่นๆ จะสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญในบางกรณี
เมื่อเทียบกับวัสดุ iglidur® อื่นๆ หลายชนิด อัตราการสึกหรอในการหมุนจะสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการหมุนที่มีพารามิเตอร์ที่เหมือนกัน (แผนภาพ 07)

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.