เปลี่ยนภาษา :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิเดอร์ N54
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1,13
สี
สีเขียว
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% โดยน้ำหนัก
1,6
ดิน 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
น้ำหนัก-%
3,6
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิกเทียบกับเหล็ก
μ
0,15-0,23
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล xm/s
0,5
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสการดัด
เมกะปาสคาล
1.800
ดิน 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C
เมกะปาสคาล
70
ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด
เมกะปาสคาล
30
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
36
ความแข็งชอร์ดี
74
ดินแดง 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+80
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด
องศาเซลเซียส
+120
อุณหภูมิแวดล้อมระยะสั้นตอนบน1)
องศาเซลเซียส
+140
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-40
การนำความร้อน
ดับเบิลยู/เอ็มเอ็กซ์ เค
0,24
แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
เค-1 x 10-5
9
ดิน 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ค่าความต้านทานปริมาตร
Ωซม.
< 1013
มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
Ω
< 1011
ดิน 53482

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® N54 ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ +20 °C ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = โหลด [MPa]
iglidur N54 เป็นวัสดุ iglidur® ชนิดแรกที่มีพื้นฐานมาจากไบโอโพลีเมอร์เป็นส่วนใหญ่ นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าวัสดุ iglidur® ทั้งหมดไม่มีสารหล่อลื่นแล้ว ยังเป็นก้าวสำคัญสู่ความสมดุลทางสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกอีกด้วย ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดีควบคู่ไปกับอายุการใช้งานที่ช่วยให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ในแอพพลิเคชั่นที่เคลื่อนที่เป็นระยะๆ ทำให้วัสดุชนิดนี้มีที่ยืนที่มั่นคงในโปรแกรม iglidur®

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (36 MPa ที่ +20 °C)
X = อุณหภูมิ [°C]
Y = โหลด [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำคือพารามิเตอร์วัสดุเชิงกล ซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อสรุปผลเกี่ยวกับไตรโบโลยีได้ ความแข็งแรงของตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® N54 จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพที่ 02 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้ ที่อุณหภูมิการใช้งานที่อนุญาตในระยะยาวที่ +120 °C แรงดันพื้นผิวที่อนุญาตยังคงอยู่ที่ต่ำกว่า 10 MPa เล็กน้อย

แผนภาพที่ 03: การเสียรูปภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิ
X = โหลด [MPa]
Y = การเสียรูป [%]
แผนภาพที่ 03 แสดงการเปลี่ยนรูปยืดหยุ่นของ iglidur ® N54 ภายใต้ภาระในแนวรัศมี

แผนภาพ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความเร็วพื้นผิว p = 1MPa
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
แรงเสียดทานและการสึกหรอ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ iglidur ® N54 ต่ำ อย่างไรก็ตาม ต้องสังเกตว่าคู่เลื่อนที่หยาบเกินไปจะทำให้แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น เราขอแนะนำให้ใช้ความหยาบของเพลา (Ra) ที่ 0.1 ถึงสูงสุด 0.4 μm
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของตลับลูกปืน iglidur ® N54 ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเลื่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อิทธิพลของโหลดจะมีมากขึ้น โดยเมื่อเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจะลดลงเหลือ 0.8

แผนภาพที่ 05: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความดัน v = 0.01m/s
X = โหลด [MPa]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
อิกลิเดอร์ N54
แห้ง
จารบี
น้ำมัน
น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
ตาราง 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ iglidur N54 เทียบกับเหล็ก
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

แผนภาพ 06: การสึกหรอ การใช้งานแบบหมุนด้วยวัสดุเพลาที่แตกต่างกัน p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = วัสดุเพลา
Y = การสึกหรอ [μm/km]
A = อะลูมิเนียม ชุบอโนไดซ์แข็ง
B = เหล็กตัดอิสระ
C = Cf53
D = Cf53 ชุบโครเมียมแข็ง
E = เหล็กกล้าคาร์บอน HR
F = 304 SS
G = เหล็กกล้าเกรดสูง
วัสดุเพลา
การเลือกวัสดุเพลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ โดยทั่วไปแล้วไม่สามารถพูดได้ว่า iglidur ® ® N54 เหมาะกับเพลาแข็งหรืออ่อนมากกว่ากัน แต่พื้นผิวเพลาที่ "แข็ง" มักจะทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ที่โหลดตั้งแต่ 1 MPa การสึกหรอจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่อง

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.