เปลี่ยนภาษา :
วัสดุ iglidur ได้รับการพัฒนาโดย igus ผลิตจากโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะคือ องค์ประกอบพิเศษของวัสดุเหล่านี้ทำให้มีความทนทานต่อการสึกหรอสูง แข็งแรงทนทาน และหล่อลื่นในตัว นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดอายุการใช้งานได้อย่างแม่นยำ วัสดุ iglidur แต่ละชนิดยังมีคุณสมบัติเฉพาะและจุดเด่นที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานพิเศษ
วัสดุ iglidur ทั้งหมดประกอบด้วยสามส่วนประกอบคือ โพลิเมอร์พื้นฐาน เส้นใยและสารเติมเต็ม สารหล่อลื่นแข็ง เนื่องจากวัสดุอเนกประสงค์เพียงชนิดเดียวไม่สามารถทำงานทั้งหมดได้ดีเท่ากัน จึงมีวัสดุ iglidur ที่แตกต่างกัน วัสดุแต่ละชนิดมีสัดส่วนที่แตกต่างกันของส่วนประกอบทั้ง 3 และมีพื้นที่การใช้งานที่แตกต่างกัน

พอลิเมอร์ฐานที่มีเส้นใยและสารหล่อลื่นแข็ง, ขยาย 200 เท่า , มีสี
สารหล่อลื่นแบบแข็งจะฝังตัวอยู่ในช่องเล็กๆ ของวัสดุแข็งซึ่งโดยปกติแล้วเป็นเส้นใยเสริมแรงเป็นล้านๆ ครั้ง วัสดุจะปล่อยสารหล่อลื่นแบบแข็งจำนวนเล็กน้อยจากช่องเหล่านี้ ซึ่งเพียงพอที่จะหล่อลื่นบริเวณโดยรอบได้อย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของวัสดุ iglidur อีกด้วย แม้จะไม่จำเป็นสำหรับการทำงานของตลับลูกปืน แต่ก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพได้ เนื่องจากฝังอยู่ในช่องเล็กๆ จึงไม่สามารถกดออกได้
ด้วยคุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง จึงช่วยลดการบำรุงรักษาวัสดุ iglidur ได้ ไม่จำเป็นต้องหล่อลื่นซ้ำเป็นประจำเนื่องจากมีสารหล่อลื่นแข็งในตัว จึงไม่สามารถสะสมสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองได้ นอกจากนี้ยังช่วย รักษาความยั่งยืน อีกด้วย

วัสดุ iglidur ได้รับการทดสอบแล้วนับพันครั้งในการทดลองใช้งานจริงและได้รับการพิสูจน์แล้วนับล้านครั้งในการใช้งาน ข้อมูลการทดสอบจากการทดลองเหล่านี้ถูกรวมเข้าไว้ในเครื่องมือออนไลน์ฟรีของ igus ซึ่งสามารถใช้คาดการณ์อายุการใช้งานได้อย่างแม่นยำ เช่น บูชพลาสติก , บาร์สต๊อก, และตลับลูกปืนจานหมุนที่ทำจากวัสดุ iglidur
วัสดุนี้แปรรูปและขึ้นรูปได้ง่าย จึงมีความอเนกประสงค์ พลาสติก POM ยังทนทานต่อการสึกหรอและมีราคาไม่แพง อย่างไรก็ตาม พลาสติกชนิดนี้จะถึงขีดจำกัดอย่างรวดเร็วเมื่อต้องรับอุณหภูมิและภาระงานสูง นอกจากนี้ POM ยังมีแนวโน้มที่จะปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ออกมาในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่ควรใช้วัสดุชนิดนี้ในห้องโดยสารของรถยนต์ อย่างไรก็ตาม วัสดุชนิดนี้มักถูกนำมาใช้ในเครื่องผสมมือหรือสายการผลิตบรรจุภัณฑ์
PA66 นั้นมีความอเนกประสงค์และราคาไม่แพง แต่เมื่อเทียบกับ POM แล้ว PA66 นั้นมีความแข็งแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดและทนต่ออุณหภูมิได้ดีกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม วัสดุชนิดนี้สามารถกลึงได้ยากกว่า PA66 ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีกว่า POM มีแรงเสียดทานที่ดี และมีความแข็งแรงเชิงกลสูง จึงมักใช้สำหรับจุดรับน้ำหนักที่ต้องรับแรงดึงสูง การเพิ่มสารตัวเติมและวัสดุเสริมแรงทำให้มีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันมากมาย
มักใช้สำหรับตลับลูกปืนพลาสติก และสามารถเรียกได้ว่าเป็นวัสดุระดับ high-end สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิที่สูงกว่า 200°C ทนต่อสารเคมี มีความแข็งแรงดี และมีคุณสมบัติทางไตรโบโลยีที่ดี อย่างไรก็ตาม PEEK มีราคาค่อนข้างแพงและอาจมีราคาแพงกว่า POM หรือ PA66 ถึง 20 เท่า PEEK มักใช้ในกรณีที่พลาสติกชนิดอื่นไม่สามารถทนทานได้ และตลับลูกปืนโลหะสามารถใช้ได้เฉพาะกับการหล่อลื่นหรือป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งมีราคาแพงมาก

พารามิเตอร์การทดสอบ:
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าพอลิเมอร์พื้นฐานแต่ละชนิดมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันมาก iglidur ให้ค่าที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกันในฐานะสารประกอบที่อิงจากพอลิเมอร์พื้นฐานชนิดหนึ่งที่ทดสอบ

บูชพลาสติกที่นำมาทดสอบ: iglidur เทียบกับพลาสติกทั่วไป
เอกสารทางเทคนิคครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.