เปลี่ยนภาษา :

ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแทนที่แรงเสียดทานแบบเลื่อนด้วยแรงเสียดทานแบบกลิ้ง ช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่แบบหมุนโดยมีแรงต้านทานเพียงเล็กน้อย ตามกฎแล้ว ตลับลูกปืนเหล่านี้ต้องได้รับการหล่อลื่นเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ตลับลูกปืนพลาสติกxiros ไม่ต้องการการหล่อลื่นเพิ่มเติม ไม่มีการกัดกร่อน และทำงานเงียบมาก ซึ่งทำให้เป็น ทางเลือกที่คุ้มต้นทุน แทนตลับลูกปืนโลหะ ส่วนประกอบซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของไตรโบโพลีเมอร์ มีน้ำหนักเบา ทนต่อสารเคมี และไม่เป็นแม่เหล็กตามตัวเลือก ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ใน ยา บรรจุภัณฑ์ อาหาร เทคโนโลยีการขับเคลื่อน และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ตลับลูกปืนxiros ของเราประกอบด้วยพลาสติกพื้นฐาน สารหล่อลื่นแบบแข็ง ไฟเบอร์ และเส้นใย ลูกบอลที่ใช้มักทำจากสเตนเลส แก้ว หรือพลาสติก ลูกบอลเหล่านี้ติดตั้งอยู่ในกรง ซึ่งสามารถทำจากวัสดุ Xirodur ของเราเองได้ เช่น PA, PP หรือ PEEK
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบเรเดียล ตลับลูกปืนกันรุน ตลับลูกปืนแบบหน้าแปลน ตลับลูกปืนแบบบล็อกหมอน ชุดลำเลียงลูกปืน ลูกกลิ้งลำเลียง ตลับลูกปืนแบบวงแหวนหมุน และตลับลูกปืนชนิดอื่นๆ ในขนาดต่างๆ มีจำหน่ายใน ร้านค้าออนไลน์ ของเรา ด้วยวัสดุที่หลากหลาย โซลูชันของเราจึงออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และยังสามารถปรับใช้กับการใช้งานเฉพาะของคุณได้
วิศวกรรมเครื่องกลที่ปราศจากตลับลูกปืนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ตลับลูกปืนมีการออกแบบที่หลากหลาย โดยขนาดและองค์ประกอบทางเทคนิคของส่วนประกอบต่างๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของการใช้งานทางอุตสาหกรรม ประเภท ที่นิยมใช้มากที่สุดแสดงไว้ด้านล่าง
ตลับลูกปืนร่องลึกเรเดียลตามมาตรฐาน DIN 625:
ตลับลูกปืนชนิดนี้ จะดูดซับแรงในแนวรัศมี และใช้ในจุดที่ชิ้นส่วนหมุน ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลับลูกปืนร่องลึกแบบเรเดียลจะพบในแชสซี ซึ่งตลับลูกปืนจะถูกใช้เพื่อ รองรับและนำทางเพลา แรง ในแนวรัศมีจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อเพลาหมุน
ตลับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุมตามมาตรฐาน DIN 628:
ตลับลูกปืนนี้ออกแบบมาเพื่อ ดูด ซับแรงทั้งใน แนวรัศมี และ แนวแกนในทิศทางเดียว ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ช่วยให้สามารถทำความเร็วได้สูงขึ้น และลดแรงเสียดทานขณะรับน้ำหนักได้หลากหลาย ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมจักรยาน อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือในสกรูลีดของเครื่องมือกล
ตลับลูกปืนปรับแนวอัตโนมัติตามมาตรฐาน DIN 630:
ตลับลูกปืนชนิดนี้มักใช้กับ งานที่มีเพลายาว เนื่องจากปัญหาการประกอบที่เกิดจากรูในตัวเรือน แรงตามแนวแกนมีบทบาทในการปรับแนวตลับลูกปืนเอง จึงต้องรักษาให้อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากร่องในวงแหวนด้านนอกมีพื้นผิวสัมผัสที่จำกัดสำหรับชิ้นส่วนกลิ้ง ตลับลูกปืนชนิดนี้ใช้ในวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป
ตลับลูกปืนกันรุนตามมาตรฐาน DIN 711:
ตลับลูกปืนชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่าตลับลูกปืนร่องลึกแนวแกน ออกแบบมาเพื่อรองรับแรง ตามแนวแกน มีให้เลือกทั้ง แบบแถวเดี่ยว และ สองแถว และถูกนำไปใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ที่นี่ คุณจะเห็นว่าตลับลูกปืนโพลีเมอร์ของเราถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างไร
ในส่วนนี้ เราจะตอบ คำถามทั่วไปเกี่ยวกับตลับลูกปืน และ ตลับลูกปืนโพลีเมอร์ ของเรา หัวข้อต่อไปนี้รอคุณอยู่:

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.