เปลี่ยนภาษา :
สิ่งที่คุณจะพบในหน้านี้:
ที่ igus ® คุณจะพบกับมอเตอร์สเต็ปเปอร์ไฮบริดที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น เรามีสต็อกสินค้าจำนวนมากเสมอเพื่อให้มอเตอร์ที่คุณต้องการพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง ที่นี่คุณจะพบกับมอเตอร์สเต็ปเปอร์ยอดนิยม 3 รุ่นที่แตกต่างกัน

ด้วยความช่วยเหลือในการซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า คุณจะเห็นมอเตอร์ที่เหมาะสมจากพอร์ตโฟลิโอของเราหลังจากป้อนความต้องการของคุณ
การใช้งานทั่วไปของมอเตอร์สเต็ปเปอร์คือการใช้งานที่ต้องการตำแหน่งที่แม่นยำและการควบคุมการเคลื่อนที่ที่แม่นยำ ตัวอย่างเช่น ใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องกัด CNC หรือในอุตสาหกรรมอัตโนมัติโดยทั่วไป
การเลือกมอเตอร์สเต็ปเปอร์ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น แรงบิดที่ต้องการ ความละเอียดของมุมสเต็ปเปอร์ ความเร็วในการทำงานสูงสุด และสภาพแวดล้อม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลจำเพาะและเงื่อนไขทางเทคนิคอย่างรอบคอบ คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกมอเตอร์สเต็ปเปอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ไม่มีปัญหา! ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีช่วยเหลือคุณ เพียงใช้แบบฟอร์มติดต่อของเรา
มอเตอร์สเต็ปเปอร์สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำมาก เนื่องจากมอเตอร์จะกำหนดตำแหน่งด้วยจำนวนขั้นตอนที่แม่นยำ ความแม่นยำขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นตอนต่อรอบและความแม่นยำของการควบคุมมอเตอร์สเต็ปเปอร์ ความละเอียดขั้นตอนเชิงกลของมอเตอร์สเต็ปเปอร์ช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้ในช่วง 1° การควบคุมไมโครสเต็ปสมัยใหม่ช่วยลดการสั่นสะเทือนและทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งได้ละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งอาจน้อยกว่า 0.1°
มอเตอร์สเต็ปเปอร์ไฮบริดของเราผสานข้อดีของมอเตอร์สเต็ปเปอร์รีลักแตนซ์และมอเตอร์สเต็ปเปอร์แม่เหล็กถาวรเข้าด้วยกัน เมื่อเปรียบเทียบโดยตรงแล้ว มอเตอร์สเต็ปเปอร์ไฮบริดมีแรงบิดที่สูงกว่าและช่วงความเร็วที่กว้างกว่า ด้วยการออกแบบที่มีขดลวดสเตเตอร์ที่ซับซ้อนกว่า มอเตอร์สเต็ปเปอร์ไฮบริดจึงมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า และมักเป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงกว่า
มอเตอร์สเต็ปเปอร์ทำงานโดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กในโรเตอร์และขดลวดในสเตเตอร์ โดยการกำหนดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวด มอเตอร์จะสร้างสนามแม่เหล็กที่เคลื่อนที่โรเตอร์เป็นขั้นตอนที่กำหนดอย่างแม่นยำ การเคลื่อนไหวแบบแยกส่วนนี้ช่วยให้สามารถวางตำแหน่งและทำซ้ำได้อย่างแม่นยำ
ระยะเวลาในการทำงานของมอเตอร์สเต็ปเปอร์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหลด อุณหภูมิแวดล้อม การควบคุม และคุณภาพของมอเตอร์ โดยหลักการแล้ว มอเตอร์สเต็ปเปอร์ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานต่อเนื่องได้ และสามารถทำงานได้นานถึง 20,000 ชั่วโมงภายใต้สภาวะการทำงานปกติ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ขอแนะนำให้ดำเนินการบำรุงรักษาเป็นประจำ เช่น การทำความสะอาดมอเตอร์และตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.