เปลี่ยนภาษา :

รางไกด์เพลา drylin® R สร้างขึ้นจากโพลีเมอร์ที่ทนทานต่อการสึกหรอสูง ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเทคโนโลยีลิเนียร์ ขนาดของมันสามารถใช้งานร่วมกับตลับลูกปืนเม็ดกลมมาตรฐานได้ รูปทรงพิเศษของรางไกด์เพลาและตลับลูกปืนเพลาช่วยรับประกันความแข็งแกร่งและความแม่นยำ แม้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ขนาดเท่ากันกับรางไกด์เพลามาตรฐานที่ใช้กับการหมุนเวียนของลูกปืนในรางสไลด์
สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาได้ด้วยคุณสมบัติสุขอนามัยพิเศษ
สามารถปรับระยะรุนของตลับลูกปืนตรงส่วนชิ้นส่วนสไลด์ได้
การดูดซับแรงจากทุกทิศทาง
การเคลื่อนที่ที่สั่นสะเทือนต่ำและเงียบ
ชิ้นส่วนสไลด์ที่ไม่ต้องหล่อลื่นจะดันสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวการทำงานของเพลา

เราได้ทำการทดสอบต่างๆ เกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและอัตราการสึกหรอของวัสดุของเรา ตลับลูกปืนแบบเรียบและซับในที่ทำจากวัสดุ iglidur J และ J4 ได้รับการทดสอบบนเพลาไม้ต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเพลาโลหะ

drylin R ถ่ายโอนการเคลื่อนไหวของพวงมาลัยจากล้อหน้าไปยังล้อหลัง
ไปยังบทความ
วัสดุที่นำมาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ drylin R สามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงได้อย่างง่ายดาย
ไปยังบทความ
โต๊ะไม้ปรับความสูงและเอียงได้ด้วยมือ
ไปยังบทความ
รถทำความสะอาดอุโมงค์นี้จำเป็นต้องใช้ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบไม่ต้องหล่อลื่นซึ่งมีความแข็งแรงสูง
สำหรับบทความข้อดีโดยสังเขป

ตลับลูกปืนลอยสำหรับตัวนำเพลา
ตลับลูกปืนลอยตัว drylin R มีข้อดีมากมายในการใช้งานกับเพลาขนาน เนื่องจากรูปทรงของตลับลูกปืนจึงสามารถชดเชยความผิดพลาดจากการจัดตำแหน่งและความขนานได้ และควรใช้กับเพลาที่อยู่ห่างจากกลไกขับเคลื่อนมากที่สุด
| ลักษณะ | ลักษณะเด่นของ ตลับลูกปืนธรรมดา igus ® | ลักษณะเด่นของ ตลับลูกปืนกลิ้ง | ข้อมูลทางเทคนิคของ ตลับลูกปืนธรรมดา igus ® | ข้อมูลทางเทคนิคของตลับลูกปืนกลิ้ง | มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: |
|---|---|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ | + | - | 0.02 - 0.15mm | 0.001-0.01มม. | เครื่องมือกล การประมวลผล CNC การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
| ไม่ต้องหล่อลื่นเลย | - | + | ยา, บรรจุภัณฑ์, อาหาร, ห้องสะอาด, สินค้าอุปโภคบริโภค | ||
| ไม่ต้องการการบำรุงรักษา | - | + | ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรม | ||
| ข้อได้เปรียบด้านน้ำหนัก | - | + | อลูมิเนียมประมาณ. 2.7ก/ซม³ พอลิเมอร์ประมาณ 1.5ก./ซม.³ | Steel approx. 7.8g/cm³ | การจัดการ, ระบบอัตโนมัติ, ห้องปฏิบัติการ, เวลาว่าง |
| ไดนามิกสูงที่โหลดต่ำ | - | + | การบรรจุ การขนย้าย และระบบอัตโนมัติ | ||
| ไดนามิกสูงภายใต้โหลดสูง | + | - | การบรรจุ การขนย้าย และระบบอัตโนมัติ | ||
| ความแปรผันของความยาวจังหวะ | - | - | เทคโนโลยีกล้อง สิ่งทอ | ||
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | + | - | .15 - .3 µ | 0.001-0.05µ | ปรับด้วยมือหมุน |
| ความอ่อนไหวต่อสิ่งสกปรก | - | + | บรรจุภัณฑ์ หิน สิ่งทอ กระดาษ ระบบการทาสี | ||
| การลดเสียงรบกวน ¹ | - | - | 45-60เดซิเบล | 60-70เดซิเบลหห | ยา, ห้องแล็ป, เฟอร์นิเจอร์ |
| ประโยชน์ด้านต้นทุน | - | - | ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรม | ||
| การป้องกันการกัดกร่อนห | - | + | เทคโนโลยีการบรรจุ สารเคมี อาหาร | ||
| แม่เหล็ก | + | - | พลาสติก,อลูมิเนียม | เหล็ก | ยา อุปกรณ์ทดสอบ |
| ทนต่อสารเคมี | - | + | 1.4751 + อิกลิดูร์ X | 1.4112 | ยา อาหาร การชุบโลหะ ระบบการบรรจุ |
| ความเข้ากันได้ของส่วนประกอบ | - | + | การก่อสร้างจิ๊ก, ระบบอัตโนมัติสายการประกอบ | ||
| การทำงานเงียบไม่มีการสั่นสะเทือน | - | - | เทคโนโลยีกล้อง การตรวจสอบ ยา เครื่องพิมพ์ 3 มิติ | ||
| ความเหมาะสมสำหรับระยะสั้น | - | + | สิ่งทอ, การจัดการ | ||
| เปลี่ยนได้ง่าย รวดเร็วและพอดี | - | + | การก่อสร้างจิ๊ก, ระบบอัตโนมัติสายการประกอบ | ||
| ความแข็ง | + | - | เครื่องมือกล การประมวลผล CNC การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ||
| เดินทางไกลเกิน 10 เมตร | - | + | กล้อง เทคโนโลยีสายพานลำเลียง การจัดการวัสดุ | ||
| ทนต่ออุณหภูมิ- | - | + | สูงถึง +250°C | สารเคมี | |
| ทำงานได้อย่างราบรื่น | + | - | การปรับด้วยมือ | ||
| ความเร่งสูงสุด ² | - | - | 50 เมตร/วินาที² | 15 ตร.ม./วินาที² | ระบบอัตโนมัติ การจัดการ |
| ความเร็วสูงสุด² | - | + | 30เมตร/วินาที | 5 - 10m/s | ระบบอัตโนมัติ การจัดการ |

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
WhatsApp-Service:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น.