เปลี่ยนภาษา :

เลือก คลิก ควบคุม...
เส้นทางการเคลื่อนที่ ตำแหน่ง ความเร็ว เวลาในการทำงาน - กำหนดได้ง่ายๆ ด้วยระบบควบคุมบนเว็บใหม่สำหรับระบบเชิงเส้น drylin ® E จาก igus ®
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - แผ่นพับและข้อมูลทางเทคนิค เฟิร์มแวร์ล่าสุด คำแนะนำการใช้งาน แผ่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CANopen ภาพวาด 2D และ 3D - สามารถพบได้ ในร้านค้าภายใต้ดาวน์โหลดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้อินเทอร์เฟซเบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถตั้งค่าโหมดการเดินทาง ตำแหน่ง ความเร่ง ความเร็ว และเวลาหยุดชั่วคราวของแกนเชิงเส้นของคุณได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องมีความรู้ใดๆ มาก่อน
ทดสอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของตัวควบคุมมอเตอร์โดยใช้แกนเชิงเส้นจำลอง เช่นเดียวกับการจำลองนี้ อินพุตของคุณจะถูกถ่ายโอนโดยตรงเมื่อใช้ระบบควบคุมจริง ไม่จำเป็นต้องมีการถ่ายโอนแยกต่างหาก
ง่ายๆ แค่นั้นเอง: ภายใต้โปรไฟล์การขับขี่ คุณสามารถกำหนดค่าได้สูงสุดถึงแปดบรรทัดและโอนระบบควบคุมไปยังแกนเชิงเส้นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ในฟิลด์โหมด ให้ใช้ HOM เพื่อตั้งค่าจุดศูนย์หรือ ABS เพื่อตั้งค่าตำแหน่งสัมบูรณ์สำหรับการเคลื่อนที่บนแกนเชิงเส้น เลือกเป้าหมายโดยป้อนตำแหน่งบนแกนหรือใช้ฟังก์ชันการสอน ป้อนค่าสำหรับการเร่งความเร็ว ความเร็ว และการชะลอความเร็ว และหากจำเป็น ให้ป้อนเวลาหยุดชั่วคราว ภายใต้ชุดถัดไป ให้ระบุจำนวนโปรไฟล์การเดินทางครั้งต่อไป
12 - 24 โวลต์ดีซี
12-48VDC
มอเตอร์สเต็ปเปอร์ 2 เฟส ไบโพลาร์ (ST), มอเตอร์กระแสตรง (DC), มอเตอร์คอมมิวเตตอิเล็กทรอนิกส์ (EC)
7ก.
ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A สูงสุด 2 วินาที ขึ้นอยู่กับความถี่ของการเคลื่อนไหว
สูงสุด 340W ต่อเนื่อง
สูงสุด 200mA ต่อเอาท์พุต
กระแสตรง 24V/1A
เซ็นเซอร์ฮอลล์ (2 หรือ 3 ขั้ว) ตัวเข้ารหัส (ไดรเวอร์ไลน์ RS422 หรือปลายเดียว)
ข้อเสนอแนะแบบแอนะล็อกผ่านอินพุตแอนะล็อก
อินพุตดิจิตอล 10 ตัว, ฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, เลือก NPN หรือ PNP, ตัวต้านทานแบบดึงลง (PNP) และแบบดึงขึ้น (NPN) ในตัว, proof ไฟฟ้าลัดวงจร, แยกไฟฟ้ากระแสสลับ, 5 - 24 VDC (ภายนอก)
เอาต์พุตดิจิตอล 5 ตัว, ฟังก์ชันกำหนดไว้ล่วงหน้า, PNP, ตัวต้านทานดึงลงในตัว, proof ไฟฟ้าลัดวงจร, แยกไฟฟ้า, 5 - 24 VDC (ภายนอก)
อินพุตอะนาล็อก 2 ตัว, สัญญาณ ±10 VDC (12 บิต), สัญญาณ 0-10 VDC (11 บิต), แหล่งจ่ายไฟ 10 VDC
CANopen (DS 402), Modbus TCP เป็นเกตเวย์ (CiA 309), อีเธอร์เน็ต, การเข้ารหัสบิต, รอบ/ทิศทาง
วงจรเปิดพร้อม/ไม่มีการตรวจสอบตำแหน่ง วงจรปิด
ไบนารี: ตำแหน่งการเคลื่อนที่ 32 ตำแหน่ง Jog Teach: ตำแหน่งการเคลื่อนที่ 8 ตำแหน่งร่วมกับโหมด jog ภายนอก
นาฬิกา/ทิศทาง: ข้อมูลจำเพาะจุดตั้งค่าภายนอก
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
-20°C ถึง +45°C
≤ 90% ไม่ควบแน่น
100 องศาเซลเซียส
-40°C ถึง +60°C
IP30 การป้องกัน
การตรวจสอบอุณหภูมิของหน่วยพลังงาน การตรวจสอบกระแสไฟฟ้า การป้องกันแรงดันไฟต่ำ/เกิน การตรวจจับข้อผิดพลาดในการติดตาม การตรวจสอบตัวเข้ารหัส
การประกอบสกรู การติดตั้งรางแบบฝาปิดด้านบน (DIN)
124 x 31 x 139

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.