แบนเนอร์ห้องแล็ป

ห้องปฏิบัติการทดสอบของเราสำหรับตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ®

การทดสอบคืออะไรและทดสอบอย่างไร

ห้องปฏิบัติการทดสอบตลับลูกปืนธรรมดามีแท่นทดสอบแบบใดบ้าง?

แท่นทดสอบรถตักด้านหน้า

แท่นทดสอบรถตักหน้า

  • ทดสอบ: อัตราการสึกหรอแบบหมุน
  • รับน้ำหนักได้ถึง 500กก.
  • แรงดันการทำงาน: สูงสุด 200 บาร์
  • Vmax: 4 รอบ/นาทีที่จุดหมุนเต็ม
การทดสอบการสึกหรอจากการหมุน

การสึกหรอจากการหมุน

  • ทดสอบ: อัตราการสึกหรอแบบหมุน
  • โหลดต่อจุดรับน้ำหนักระหว่าง 100 N และ 1000 N
  • ความเร็วพื้นผิวระหว่าง 100 และ 1,300 รอบต่อนาที
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่มีจำหน่าย: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20mm
  • ทดสอบที่อุณหภูมิห้องและสูงถึง 150°C
  • การทดสอบใต้น้ำ
ทดสอบการสึกหรอระยะสั้นเชิงเส้น

การสึกหรอระยะสั้นเชิงเส้น

  • การทดสอบอัตราการสึกหรอเชิงเส้น
  • โหลดต่อจุดรับน้ำหนักระหว่าง 10 N และ 200 N
  • ความเร็วพื้นผิวระหว่าง 0.1ม./วินาที และ 0.3ม./วินาที
  • ทดสอบที่อุณหภูมิห้องและสูงถึง 150°C
  • มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10มม.
  • ความยาวช่วงชัก: 5มม.
ทดสอบการสึกหรอของแกนหมุน

การสึกหรอจากการหมุน

  • ทดสอบอัตราการสึกหรอของแกนหมุน
  • โหลดต่อจุดรับน้ำหนักระหว่าง 25N และ 300N
  • ความเร็วพื้นผิว 0.01ม./วินาที (ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10มม.)
  • มุมหมุน 60°
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่มีจำหน่าย: 10มม.
  • การทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

  • ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานการหมุน
  • โหลดต่อจุดรับน้ำหนักระหว่าง 10 N ถึง 300 N
  • ความเร็วรอบผิวระหว่าง 200 ถึง 2,000 รอบต่อนาที (ความเร็วขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่มีให้เลือก: 6 ถึง 20 มม.
  • การทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
  • ทดสอบที่อุณหภูมิห้องและสูงถึง 150°C
เทคโนโลยีเชิงเส้นตรงทดสอบใต้น้ำ

ทดสอบเทคโนโลยีเชิงเส้นใต้น้ำ

  • ทดสอบอัตราการสึกหรอของแกนหมุน
  • รับน้ำหนักได้สูงสุด 100N
  • ความเร็วพื้นผิว 0.01ม./วินาที
  • การทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
  • มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10มม.
การทดสอบการสั่นสะเทือนใต้น้ำ

แท่นทดสอบการหมุนใต้น้ำ

  • ทดสอบอัตราการสึกหรอของการหมุน
  • โหลดระหว่าง 10 N และ 100 N
  • ความเร็วพื้นผิวระหว่าง 0.01m/s และ 0.3m/s
  • ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
  • มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10มม.
ทดสอบการรับน้ำหนักขอบ

ทดสอบการรับน้ำหนักขอบ

  • ทดสอบการสึกหรอและการพลิกคว่ำ
  • โหลดระหว่าง 30 kN และ 230 kN
  • ความเร็วพื้นผิว 0.01ม./วินาที
  • การทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
  • มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 40มม.
การทดสอบการสึกกร่อนของเทปไทรโบ

แท่นทดสอบฟิล์มเชิงเส้น

  • ทดสอบอัตราการสึกหรอเชิงเส้น
  • โหลดระหว่าง 10N และ 60N
  • ความเร็วพื้นผิวระหว่าง 0.01m/s และ 0.15m/s
  • ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 4มม. และ 10มม.
ทดสอบการหมุนรับน้ำหนักมาก

การหมุนรับน้ำหนักหนัก

  • ทดสอบอัตราการสึกหรอของการหมุน
  • โหลดระหว่าง 4,000N และ 52,000N
  • ความเร็วพื้นผิวสูงสุด 0.1ม./วินาที
  • ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
  • มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20มม.
การทดสอบการสึกกร่อน

แท่นทดสอบการพลิกคว่ำ

  • ทดสอบการสึกหรอจากการกลิ้ง การกลิ้ง
  • ทดสอบด้วยลูกกลิ้งพลาสติกแข็ง ลูกกลิ้งคมมีด ลูกกลิ้งเหล็กบุช ...
  • โหลดระหว่าง 10N และ 600N
  • ความเร็วพื้นผิวระหว่าง 0.15m/s และ 1m/s
  • ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาตั้งแต่ 6มม. ถึง 20มม.

เครื่องมือออนไลน์ที่มีข้อมูลการทดสอบ

ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบและเครื่องมือออนไลน์ igus

เรายินดีที่จะทดสอบการใช้งานของคุณ

สอบถามตอนนี้!
การสอบถามห้องทดลอง

พื้นที่ต่างๆของห้องปฏิบัติการทดสอบ igus ®

เทคโนโลยีเชิงเส้นตรง drylin

แท่นทดสอบ drylin

robolink ระบบอัตโนมัติราคาประหยัด

ระบบจ่ายพลังงาน e-chain

เครื่องทดสอบ energy chain

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา