เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนและลิเนียร์ drylin แบบ Anti-reflective

โมดูล drylin anti-reflex พร้อมแสงส่องเพื่อลดการสะท้อน.
โมดูล drylin anti-reflex พร้อมแสงส่องเพื่อลดการสะท้อน.

Reduced light reflection thanks to black surfaces.


Your advantages with drylin products

Anti-reflect

ปราศจากการหล่อลื่น

เงียบ

Corrosion-free

ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

น้ำหนักเบา


Anti-reflective products

โปรไฟล์ anti-reflex พลาสติก แสดงสองมุมมองของโปรไฟล์พร้อมรูยึดติดตั้ง

drylin W รางสไลด์แบบโปรไฟล์

  • With or without standard holes
  • Linear rails made of aluminium
สไลด์โปรไฟล์ anti-reflex พร้อมชิ้นส่วนสีเทาสองชิ้นขนาดต่างกัน.

drylin W บล็อกรางสไลด์แบบโปรไฟล์

  • Linear carriages in various sizes
  • Different lengths and widths
รางนำแบบปริซึม Anti-Reflex NSV พร้อมรางนำและชิ้นส่วนปริซึมสองชิ้น.

drylin NSV รางสไลด์ทรงปริซึมแบบพรีโหลด

  • Controlled adjustment without stick-slip effect
  • Defined displacement forces
รางนำทางแบบแบน anti-reflex พร้อมชิ้นส่วนสามชิ้นในมุมมองด้านหน้าและด้านบน.

ระบบรางสไลด์ drylin N

  • System heights from 6 to 9mm
  • Widths from 17 to 80mm
รางสไลด์เทเลสโคปิก Anti-Reflex สองรางสีดำวางคู่กัน.

drylin NT รางสไลด์แบบเทเลสโคปิก

  • Extension lengths up to 2,000mm
  • Lightweight design, quiet adjustment
แอคชูเอเตอร์ไร้ระยะคลอนพร้อมสกรูนำและตลับลูกปืนในชุดโมดูลาร์

drylin SLW-0620 รางสไลด์ขนาดเล็กพิเศษ

  • For extremely small installation spaces
  • Only 32mm wide and 22mm high
แท่นเลื่อนแบบครอสสีดำพร้อมสปินเดิลและมือหมุนสำหรับปรับละเอียด.

drylin SLW-XY XY รางสไลด์ปรับตำแหน่งตามแนวแกน XY

  • Two adjustment directions
  • One module for work surfaces of up to 100 x 100mm
แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นพร้อมมอเตอร์สกรูในตัวเรือนอะโนไดซ์สีดำ.

แกนเชิงเส้น ZLW พร้อมสายพานฟัน

  • Control unit with stepper motor
  • Supplied ready for connection
มอดูลเชิงเส้น drylin SLW ขนาดมินิพร้อมสกรูนำและแท่นเลื่อน.

drylin SLW-0670-FLS รางสไลด์แบบลีดสกรู

  • Can be adjusted electrically or by hand
  • Extremely low-profile design (20mm)

Application example for anti-reflective products

Smartfit laser meter

คนสองคนกำลังตรวจสอบจักรยานเสือภูเขาสีน้ำเงินที่ Radlabor SmartFIT ในร้านค้า.

Electric adjustment system in an espresso machine

เครื่องจักรโครงสีแดงดำและชิ้นส่วนโลหะหลายชิ้นในโรงงาน.

Your digital helpers for drive and linear technology

คอนฟิกูเรเตอร์สำหรับคำแนะนำการซื้อไกด์เชิงเส้นบนแล็ปท็อปพร้อมโมดูลเลื่อน.

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชิงเส้น

ตัวกำหนดค่าระบบขับเคลื่อน ddx บนแล็ปท็อป พร้อมแสดงชิ้นส่วนระบบขับเคลื่อน

ตัวกำหนดค่าเทคโนโลยีการขับเคลื่อน


ภาพตัวอย่าง drylin NT พร้อมผลิตภัณฑ์และสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์.

ขอสินค้าตัวอย่าง drylin NTP

ปกไวท์เปเปอร์พร้อมโมดูลเชิงเส้น, Toothed belt drive หรือ lead screw drive, igus.

ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์

ไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับรางสไลด์แบบยืดหดได้ พร้อมตัวอย่างการใช้งานและกราฟในโบรชัวร์.

เอกสารไวท์เปเปอร์ รางสไลด์แบบเทเลสโคปิก

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา