ซีรีส์ econ | เทคโนโลยีลิเนียร์ drylin®

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ drylin econ series สำหรับเทคโนโลยีลิเนียร์

Cost-effective

น้ำหนักเบาลง

ปราศจากการหล่อลื่น

drylin W - บล็อครางสไลด์

ชุดรางนำทาง Drylin W พลาสติก มีรูยึดหลายจุด พื้นหลังถูกตัดออก.

บล็อครางสไลด์แบบสมบูรณ์ WWPL

  • คุ้มค่ากว่า 71%
  • รางที่ใช้ร่วมกัน:WSQ-06-30-CA
รางเลื่อนโค้ง econ 06 พร้อมรูยึดและช่องเจาะ.

ซีรีส์รางไกด์โค้งรุ่นเริ่มต้น

  • คุ้มค่ากว่า 81%
  • รางที่ใช้ร่วมกัน:WSB-06-30
คลิปพลาสติกสีดำมีช่องและรู แยกพื้นหลัง.

ตลับลูกปืนลิเนียร์พลาสติกแบบตัน

  • คุ้มค่ากว่า 25%
  • รางที่ใช้ร่วมกัน: WS-10-30-CA
ชิ้นส่วน WWP-10-30-06 ปราศจาก PFAS พร้อมสัญลักษณ์ PTFE FREE.

ตลับลูกปืนเลิเนียร์พลิเมอร์สำหรับรางไกด์รุ่น econ WWP

  • คุ้มค่ากว่า 61%
  • รางที่ใช้ร่วมกัน:WS-10-30-CA
ชิ้นส่วน WWP-10-30-06 ปราศจาก PFAS พร้อมสัญลักษณ์ PTFE FREE.

ตลับลูกปืนเลิเนียร์พลิเมอร์สำหรับรางไกด์รุ่น econ WWPV

  • คุ้มค่ากว่า 51%
  • รางที่ใช้ร่วมกัน: WS-10-30-CA
บล็อกสไลด์ igus ปราศจาก PFAS รุ่น WWP-06-20-04 พร้อมช่องเจาะซับซ้อน.

ตลับลูกปืนลิเนียร์พลาสติกแบบตัน รุ่น WWP

  • รางที่ใช้ร่วมกัน:WS-06-20-CA
บล็อก igus สีน้ำเงินที่ได้รับการรับรอง FDA พร้อมขั้วต่อแบบเสียบ

ตลับลูกปืนลิเนียร์พลาสติกแบบตัน รุ่น WWP FDA

  • รางที่ใช้ร่วมกัน: WS-06-20-CA
รางคู่ WSQ ของ drylin ตัดพื้นหลังออกแล้ว.

รางคู่ WSQ-CA

  • คุ้มค่ากว่า 17%
  • บล็อครางสไลด์ที่เหมาะสม: WWQ-06-30-10
รางนำเชิงเส้น DRL พร้อมรูสองรู

รางคู่ WS-CA

  • คุ้มค่ากว่า 17%
  • บล็อครางสไลด์ที่เหมาะสม: WWP-10-30-06
รางนำทาง drylin WS-10 พื้นหลังถูกลบออก.

รางเดี่ยว WS

  • คุ้มค่ากว่า 17%
  • บล็อครางสไลด์ที่เหมาะสม: WJBMP-01-10

drylin® R - รางสไลด์เพลากลม

บูชพลาสติกแบบ freigestellt พร้อมร่องฟันและช่องเปิดทรงกระบอกกลวง

ไลเนอร์ J4UM-01

  • คุ้มค่ากว่า 24%
  • รางที่ใช้ร่วมกัน: WS-10-30-CA
ตลับลูกปืนหมุน igus พร้อมตัวเรือนสีดำและชิ้นส่วนสีอ่อน แยกพื้นหลัง.

ตลับลูกปืนลิเนียร์พลาสติกแบบตัน

  • คุ้มค่ากว่า 67%
ตลับลูกปืนสไลด์ Drylin R ที่มีด้านในเป็นร่อง วางแยกบนพื้นหลังสีขาว.

ตลับลูกปืนลิเนียร์แบบสไลด์

  • คุ้มค่ากว่า 81%
  • เพลาที่ใช้ร่วมกัน: AWMP | AWMR

econ บล็อครางสไลด์สำหรับรางโค้ง


การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา